DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T - Solid-state-relaisklem
2964254

Ingangs-solid-state-relaisklem, ingang: 24 V DC, uitgang: 3 - 48 V DC/100 mA, met scheidingssteker in de uitgang, klembreedte: 6,2 mm

Productdetails









Compatibele producten