DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - Solid-state-relaisklem
2941659

Ingangs-solid-state-relaisklem, ingang: 120 V DC, uitgang: 3 - 48 V DC/100 mA, klembreedte: 6,2 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Actorvariant beschikbaar
Inlegbruggen EB-DIK
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
Geïntegreerde ingangsschakeling
Statusindicatie
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang