De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ELR W3-230AC/500AC-16 - Elektronische omkeercontactors
2297345

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 230 V AC-ingang, 16 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Productdetails






Uw voordelen

Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Lange levensduur
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting