ELR W3-230AC/500AC- 9 - Elektronische omkeercontactors
2297329

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 230 V AC-ingang, 9 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Lange levensduur
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting