ELR 2+1- 24DC/500AC-37
-
Elektronische contactor
2297277
Elektronische 3-fase contactor met 24 V DC-ingang, 37 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering
Productdetails
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Aantal fasen | 3 |
| schakelfrequentie | ≤ 10 Hz |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| schakelfrequentie | ≤ 10 Hz |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Nominale isolatiespanning | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| isolatie-eigenschappen tussen stuuringangsspanning naar hoofdstroomcircuit | Basisisolatie |
| Besturen | |
| benaming ingang | stuuringang rechts / links |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
| Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| spanningsbereik gerelateerd aan UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| nominale activeringsstroom IC | 8,3 mA |
| schakeldrempel | 9,6 V ("0"-signaal) |
| 19,2 V ("1"-signaal) | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| Foutindicatie | led rood |
| statusindicatie | led (geel) |
| AC-uitgang | |
| nominale spanning Ue | 500 V AC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 48 V AC ... 575 V AC |
| nominale bedrijfsstroom bij AC-51 | 37 A |
| nominale bedrijfsstroom bij AC-53a | 25 A |
| pieksperspanning | 1200 V |
| netfrequentie | 40 Hz ... 100 Hz |
| belastingsstroombereik | 200 mA ... 37 A (zie derating) |
| lekstroom | 6 mA |
| restspanning | < 1,5 V |
| stootstroom | 1300 A (t = 10 ms) |
| grensstroomintegraal | 9000 A2s |
| beveiligingsschakeling | RCV-schakeling |
| overspanningsbegrenzing | > 575 V AC |
| stuurstroomcircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| belastingscircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M4 |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 |
| Aanhaalmoment | 15 lbf-in. |
| statusindicatie | led (geel) |
| Foutindicatie | led rood |
| Breedte | 147,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| UL-toelating | |
| Certificaat | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| UL-gegevens | |
| SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 16 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | rijgbaar met tussenafstand = 40 mm |
| Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
| Artikelnummer | 2297277 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7215 |
| Productcode | DK7215 |
| GTIN | 4046356175630 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.801 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.743 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Lange levensduur
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar