Switches no gestionados

Switches no gestionados

Flexibles y fiables

Funciones estándar, número de puertos variable y distintos diseños. Estos son los puntos fuertes de nuestros switches no gestionados.

Regresar a Switches Ethernet

Categorías

Buscar en Switches no gestionados

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los switches no gestionados de Phoenix Contact le ofrecen una introducción sencilla y económica al tema de Ethernet industrial. En función de la aplicación, Phoenix Contact ofrece diferentes switches no gestionados industriales con distintas funciones: desde el switch de 5 puertos con función básica hasta el switch Power over Ethernet y las variantes de 19".

Sus ventajas

  • Amplia diversidad de medios y conexiones con hasta 24 puertos
  • Idóneos para un uso continuo en la industria: gracias a la elevada inmunidad a interferencias, a la carcasa de metal robusta y a un amplio rango de temperatura
  • Funcionamiento seguro: diagnóstico rápido, contacto de aviso y fuente de alimentación redundante en versiones seleccionadas
  • Variantes Gigabit para una elevada tasa de transferencia de datos
  • Variantes Power over Ethernet para el cableado sencillo de equipos terminales y PD remotos

Switches no gestionados para aplicaciones básicas y estándar

Switches no gestionados de las series 1000 y 1100 en distintas posiciones de montaje  

Los switches no gestionados de las series 1000 y 1100 en diseño estrecho para la instalación sobre el carril DIN

Nuestros switches no gestionados de las series 1000 y 1100 disponen de diseños estrechos y son óptimos para aplicaciones básicas. Con 5, 8 o 16 conexiones, estos equipos son muy apreciados en aplicaciones con pocos y muchos participantes de red. La priorización mejorada del tráfico de datos en redes PROFINET y EtherNet/IP™ se logra mediante la función Calidad de servicio y filtros Multicast como PTCP. Estos contribuyen a la estabilidad de su red y al aumento de la disponibilidad de su planta. Gracias a la compatibilidad Gigabit y Jumbo Frame en algunas variantes también se soportan aplicaciones con un alto ancho de banda.

Con nuestro adaptador para montaje patentado son posibles varias posiciones de montaje mediante un único accesorio. De este modo, puede montar los equipos planos y, en caso necesario, adaptar la dirección de salida del puerto.

Switches no gestionados para condiciones ambientales adversas

Switches no gestionados SFNT para el carril DIN  

Los robustos switches para carril DIN SFNT disponen de un rango de temperatura ampliado

Los switches no gestionados de la serie SFNT se han concebido especialmente para los altos requisitos de la industria petrolífera y del gas, la construcción naval y otras aplicaciones externas. Estos switches para uso industrial se pueden emplear en un rango de temperatura de -40 a +75 °C. Hasta 16 puertos, una fuente de alimentación redundante y máximo dos puertos de fibra óptica garantizan además una conmutación fiable.

Switches no gestionados Power over Ethernet

Switches PoE no gestionados para el carril DIN  

Los switches no gestionados de la serie 1000 están optimizados para aplicaciones Power over Ethernet

Los switches Power over Ethernet no gestionados de la serie 1000 transmiten datos y corriente a través de un solo cable. Esto permite cablear de forma sencilla y económica Powered Devices (PD) como cámaras aptas para PoE. Los switches PoE están disponibles con diferentes características de puerto y cumplen el estándar IEEE 802.3at.

Switches no gestionados para aplicaciones en campo

Switch IP67 montado sobre un perfil  

El switch no gestionado IP67 es particularmente compacto

El switch no gestionado 1605 destaca por su diseño estrecho único, el índice de protección IP67 y cinco conexiones M12. Gracias al rango de temperatura ampliado es particularmente apto para su empleo en la fabricación de maquinaria.

Switches no gestionados de 19" para montaje en rack

Dos switches no gestionados en diseño de 19  

Switches no gestionados en diseño de 19'' para una comunicación de datos eficiente y con ahorro de espacio

Los switches no gestionados 1800 y 1900 son perfectos para centros de cómputo y salas de control. Los switches de 19“ ofrecen con 24 puertos RJ45 una alta densidad de puertos y están disponibles como switch Fast Ethernet o Gigabit. Los switches aptos para la industria ahorran mucho espacio con una unidad rack y se emplean con corriente alterna.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020