El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Switches IP67 Descubra los robustos y fiables switches IP67 de Phoenix Contact. Tanto los switches gestionados IP67 como los switches no gestionados IP67 están disponibles para conectar sus dispositivos de red directamente en campo. Gracias al elevado índice de protección IP65/66/67 y a la resistencia a altas temperaturas, los robustos switches ofrecen un alto nivel de fiabilidad, incluso en entornos exigentes.

Switch gestionado FL SWITCH 2608 con caja metálica robusta
Switch IP67 montado sobre un perfil de aluminio

El switch IP67 más estrecho solo mide 30 mm de anchura

Compacto, robusto y con posibilidad de empleo en casi cualquier lugar

Los switches IP67 de Phoenix Contact se caracterizan por una flexibilidad especialmente elevada al elegir el lugar de montaje: sobre un perfil metálico directamente en la máquina o en la pared. ​Mediante la fijación con dos tornillos M6, los switches pueden montarse, por ejemplo, directamente sobre los perfiles de construcción de las máquinas. De este modo, se suprimen la difícil y lenta fabricación y colocación de placas de montaje.
Gracias al amplio rango de temperatura de -40 a +70/+75 °C, los robustos switches también pueden utilizarse en condiciones ambientales adversas.
El switch no gestionado IP67 1605 también es especialmente estrecho, con una anchura de solo 30 mm.

Switch IP67 con un conector macho conectado con bloqueo rápido M12 Push-Pull, así como con la clásica conexión por tornillo M12

Bloqueo rápido M12 Push-Pull innovador y conexión por tornillo M12 clásico combinados en un puerto

Tecnología de conexión M12 flexible

Las conexiones M12 flexibles de los switches IP67 permiten tanto el uso de conectores M12 clásicos con conexión por tornillo como también del innovador bloqueo rápido M12 Push-Pull de Phoenix Contact. De esta forma, puede elegir entre integrar los switches en aplicaciones existentes con cables M12 ya disponibles o beneficiarse en aplicaciones nuevas de la alta velocidad y facilidad de montaje del bloqueo rápido M12 Push-Pull. El sistema de bloqueo sin herramientas ofrece ventajas claras durante la instalación en espacios reducidos o si el conector de acoplamiento es difícil de detectar.

La codificación de las conexiones M12 se corresponde con los estándares habituales. Los puertos Ethernet están disponibles con codificación D (Fast Ethernet) o codificación X (Gigabit), y la fuente de alimentación con codificación A o codificación L (variantes PROFINET).

Se conectan entre sí tres FL SWITCH 2600 a través de un cable de corriente cada uno

Fuente de alimentación sencilla gracias al concepto Power input/Power output redundante

Fuente de alimentación eficiente gracias al mínimo esfuerzo de cableado

El concepto de Power input/Power output redundante le permite lograr una fuente de alimentación muy eficiente de varios switches o estaciones de E/S con el mínimo esfuerzo de cableado. Se puede incluso realizar sin problemas una ampliación posterior de las redes.

Switches no gestionados IP67 1600 y 1700


Con los switches no gestionados IP67 de las series 1600 y 1700 conectará hasta ocho dispositivos de red compatibles con Ethernet directamente en campo. La funcionalidad Plug and Play permite la instalación sencilla sin necesidad de configuración. La estructura compacta y el diseño robusto hacen que los switches no gestionados IP67 de las series 1600 y 1700 también sean aptos para aplicaciones móviles como herramientas robotizadas, sistemas de transporte o aplicaciones en vehículos​. El amplio rango de tensión de entrada permite el funcionamiento en vehículos con red de a bordo de 12, 24 o 48 V DC. Los switches también son muy adecuados para aplicaciones alimentadas por batería gracias a su baja absorción de corriente.

Control de calidad en la producción con ayuda de cámaras

El FL SWITCH 1701-7POE está optimizado para aplicaciones de visión

Variante PoE para uso en el tratamiento de imágenes

Las aplicaciones de tratamiento de imágenes sin armario de control en la producción ahorran espacio y simplifican la integración en los conceptos de instalaciones existentes. Varias cámaras y sistemas de iluminación LED asociados se conectan directamente a la red Ethernet Gigabit in situ.

El FL SWITCH 1701-7POE permite la conexión descentralizada de cámaras y equipos de campo a través de Power over Ethernet (PoE) y está optimizado para aplicaciones de tratamiento de imágenes industriales. Dispone de siete puertos PoE y un puerto Uplink con ancho de banda Gigabit. Gracias a la memoria caché interna, el switch puede gestionar el gran volumen de datos de varias cámaras de alta resolución y también grandes cargas de datos. También se procesan Jumbo Frames. El equipo se conecta a través de una tensión de alimentación de 24 V DC estándar; no se necesitan fuentes de alimentación PoE especiales.

Visión general del FL SWITCH 1600 y 1700

FL SWITCH 1605
FL SWITCH 1608
FL SWITCH 1708
FL SWITCH 1701-7 PoE
FL SWITCH 1605

FL SWITCH 1608

FL SWITCH 1708

FL SWITCH 1701-7 PoE

Velocidad de transmisión 10 / 100 MBit/s 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Fuente de alimentación 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 57 V DC 9 V DC ... 57 V DC 18,7 V DC ... 30,5 V DC
Rango de temperatura -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +50 °C
Índice de protección IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67
Particularidades Calidad de servicio (QoS), filtro PTCP para PROFINET Calidad de servicio (QoS), priorización de protocolos Calidad de servicio (QoS), priorización de protocolos Power over Ethernet, calidad de servicio (QoS), priorización de protocolos, gran memoria de protocolos
Homologaciones CE, UL CE, UL CE, UL CE
Power over Ethernet No No No 7 puertos PoE, 150 W
Transmisión de tensión
Ir al producto Ir al producto Ir al producto Ir al producto

Switches gestionados IP67 2600 y 2700


Los switches gestionados 2600 y 2700 le permiten crear una estructura descentralizada de sus redes Ethernet gracias al alto índice de protección en IP65/66/67, a la robusta tecnología de conexión M12 y a una amplia gama de funciones. Realice la integración de sensores, actuadores, cámaras o estaciones de E/S distribuidos en la red independientemente de las condiciones ambientales y directamente en campo.

FL SWITCH 2600 con ranura para tarjetas SD oculta y botón Modo

Configuración sencilla con el botón Modo y la tarjeta SD

Amplia gama de opciones de configuración para la puesta en servicio de su red

Las posibilidades de configuración consolidadas y apreciadas de la familia de productos FL SWITCH 2000 están también disponibles en las variantes IP67 2600 y 2700. De esta forma, se pueden configurar los switches de forma muy sencilla a través de un botón Modo en el equipo o con una tarjeta microSD. Además, como cabe esperar, están disponibles todas las posibilidades de configuración a través de Ethernet, como gestión basada en web, CLI, SNMP y PROFINET-Device.

Visión general del FL SWITCH 2600 y 2700

FL SWITCH 2600 y 2700
FL SWITCH 2600 y 2700

Velocidad de transmisión 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 2600) y/o 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 2700)
Jumbo Frames Solo en las variantes FL SWITCH 2700
Contacto de alarma No
Rango de temperatura -40 °C ... +70 °C
Fuente de alimentación 9 V DC ... 57 V DC
Funciones de filtro Calidad de servicio, clase de servicio, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicaste / IGMP Snooping
Redundancia RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, Large Tree Support, redundancia de anillo ampliada de 15 ms
Funciones de gestión Gestión de usuarios basada en roles, gestión basada en web, ACD, servidor DHCP, CLI
Funciones de diagnóstico LLDP, configuración de puertos, estadísticas y utilización, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP traps, syslog
Sincronización de tiempo Simple Network Time Protocol (SNTP)
Protección (security) Seguridad de puertos basada en MAC, autenticación RADIUS (IEEE 802.1X)
Protocolos de automatización PROFINET clase de conformidad B, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado
Ir a la lista de productos

Preguntas más frecuentes (FAQ)


Icono de pregunta y respuesta
Icono de pregunta y respuesta
Icono de pregunta y respuesta
Icono de pregunta y respuesta

El índice de protección IP indica el grado de protección de un equipo contra la penetración de polvo y agua. El primer número indica la estanqueidad al polvo y el segundo la estanqueidad al agua. IP67 significa que un producto es totalmente estanco al polvo y puede sumergirse en agua dulce hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos sin sufrir daños.

Icono de pregunta y respuesta

Los switches Ethernet conectan entre sí las distintas unidades de red en redes basadas en Ethernet. Principalmente hay dos tipos de switches Ethernet: los switches no gestionados y los switches gestionados. A diferencia de los switches no gestionados, los switches gestionados son configurables y ofrecen muchas opciones de configuración y diagnóstico de equipos. En cambio, los switches no gestionados no pueden configurarse, por lo que suelen ser más baratos y pueden utilizarse sin conocimientos especializados en tecnología de redes.

Icono de pregunta y respuesta

  • El índice de protección IP65 indica que un producto es completamente estanco al polvo y ofrece protección contra chorros de agua desde cualquier ángulo.
  • El índice de protección IP66 indica que un producto es completamente estanco al polvo y ofrece protección contra chorros de agua potentes desde cualquier ángulo.
  • El índice de protección IP67 indica que un producto es completamente estanco al polvo y que puede soportar la inmersión en agua hasta 1 m de profundidad durante un máximo de 30 minutos sin sufrir daños.
  • El índice de protección IP68 indica que un producto es completamente estanco al polvo y que puede soportar la inmersión permanente en agua a más de 1 m de profundidad sin sufrir daños. La profundidad y duración exactas las determina el fabricante.
  • El índice de protección IP69K indica que un producto es totalmente estanco al polvo y también puede soportar chorros de agua a alta presión y alta temperatura. Esto es especialmente relevante en aplicaciones con procesos de limpieza intensivos, como el procesado de alimentos o la industria farmacéutica.