FL SWITCH 1708 - Industrial Ethernet Switch
1196228

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Unmanaged Switch 1000 serie, 8 Puertos M12 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 75 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 57 V DC, Rango de temperatura ampliado

Detalles de producto









Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 9216 bytes/trama)
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción