FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
Switch PoE+ Ethernet, 8 puertos Ethernet en formato M12, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10/100/1000 MBits/s, jumboframes hasta 9600 bytes, acoplamiento de segmentos de red con velocidades de de bit diferentes, función autocrossing, grado de protección IP67
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 226 mm |
| Profundidad | 102 mm |
| Distancia entre taladros | 210 mm |
| Nota sobre la aplicación | IMPORTANTE: ¡Cumplir la resistencia a interferencias! Realice la conexión FE a través de un tornillo de fijación en el montaje sobre una base conductora. En el montaje sobre una base no conductora, la conexión FE se realiza con el tornillo de fijación a través de un terminal. |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color | color níquel |
| Material placa de base | Fundición inyectada de aluminio, resistente a la corrosión |
| Material carcasa | Fundición inyectada de cinc, superficie precobreada y niquelada |
| Material superficie de la carcasa | niquelada |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Ethernet | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado X |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 1 (Puertos M12) |
| Ethernet (PoE) | |
| Tipo de conexión | Conector M12, 8 polos |
| Nota acerca del tipo de conexión | Codificado X |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado de conexión, PoE |
| Número de canales | 7 (Puertos PoE RJ45) |
| Potencia de salida (Total) | máx. 150 W |
| Potencia de salida (por puerto) | máx. 60 W |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Construcción | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 107,99 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 30,14 Años (SN 29500 estándar, temperatura 70 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Retardo de señal | ≥ 1,9 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100/1000 MBit/s, en función del tamaño del marco) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Tabla de direcciones MAC | 16 k |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 3 LEDs por cada puerto Ethernet (Link, Activity y estado PoE) |
| Funcionalidad básica | PSE, según IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| 10/100/1000 MBit/s | |
| Jumbo Frames hasta 9600 Bytes | |
| 8 clases de prioridades | |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Consumo de potencia | 168 W (Vin= Mín., Tamb = Máx., POE = 150 W, 100 % del tráfico de datos en todos los puertos conectados) |
| Diagnóstico local | US Tensión de alimentación US LED verde |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 18 W (Vin= Mín., Tamb = Máx., POE = 150 W, 100 % del tráfico de datos en todos los puertos conectados) |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min |
| Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (Conector M12) |
| Tensión de alimentación | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Conexión alimentación | mediante conector M12, con codificación L |
| Ondulación residual | 3,6 VPP |
| Absorción de corriente máxima | 10 A (Carga nominal máxima) |
| Absorción de corriente típica | 300 mA (con US = 24 V DC y 25 °C de temperatura ambiente) |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (Ondulación incluida) |
| Tensión de alimentación | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado L |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 50 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
| EN 61000-6-4 (emisión de interferencias por cable) Clase A | |
| EN 61000-6-4 Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2019 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN_61000-6-4:2019 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 3 LEDs por cada puerto Ethernet (Link, Activity y estado PoE) |
| Código de artículo | 1119230 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,824 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,605 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Cable de red 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Cable de red 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Cable de red 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Cable de red 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Cable de red 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Conector para datos 1021783
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Conector de potencia 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Conector de potencia 1027480
Sus ventajas
Soporte Gigabit
Caja IP67 robusta
Montaje en pared simple
Alimentación PoE+ en 7 puertos
Tramas jumbo con hasta 9600 bytes
Carcasa de metal
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago