Interfaz Ethernet: El FL SWITCH 1605 M12 dispone de cinco puertos Ethernet en el lado frontal en formato M12 a los que solo se pueden conectar cables Ethernet CAT5/CAT6 con conectores macho M12 con codificación D. La velocidad de transmisión es de 10 MBit/s o 100 MBit/s. Además, cada puerto dispone a 100 MBit/s de una función Autocrossing: no es precisa una distinción entre las líneas 1:1 o las líneas Ethernet Crossover. Características de conmutación (switching) de FL SWITCH 1605 M12 - Store and Forward: el switch memoriza de manera autónoma las direcciones de los equipos terminales conectados a un puerto, evaluando las direcciones fuente en los telegramas de datos. A través del puerto dado se dirigen solo paquetes con direcciones desconocidas, con una dirección fuente de ese puerto o con una multidirección/dirección broadcast en el campo de dirección de destino. El switch puede almacenar hasta 4096 direcciones en la tabla de direcciones con un aging time de 40 segundos. Esto será necesario cuando en un puerto o en varios haya conectado más de un equipo terminal. De esta manera, se pueden conectar varias subredes autónomas a un switch. - Capacidad multidirección: el switch memoriza de manera autónoma las direcciones de los equipos terminales conectados a un puerto, evaluando las direcciones fuente en los telegramas de datos. A través del puerto dado se dirigen solo paquetes con direcciones desconocidas, con una dirección fuente de ese puerto o con una multidirección/dirección broadcast en el campo de dirección de destino. El switch puede almacenar hasta 4096 direcciones en la tabla de direcciones con un aging time de 40 segundos. Esto será necesario cuando en un puerto o en varios haya conectado más de un equipo terminal. De esta manera, se pueden conectar varias subredes autónomas a un switch. - Calidad de Servicio (QoS) Mediante la función Calidad de Servicio el switch puede procesar el tráfico PROFINET preferentemente. Para ello el switch reconoce la prioridad QoS por medio de los paquetes Ethernet y envía los paquetes Ethernet con alta prioridad preferentemente.
FL SWITCH 1605 M12
-
Industrial Ethernet Switch
2700200
Unmanaged Switch 1600 serie, 5 Puertos M12 10/100 Mbit/s, índice de protección: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 75 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Rango de temperatura ampliado, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 200 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Distancia entre taladros | 186 mm |
| Nota sobre la aplicación | IMPORTANTE: ¡Cumplir la resistencia a interferencias! Realice la conexión FE a través de un tornillo de fijación en el montaje sobre una base conductora. En el montaje sobre una base no conductora, la conexión FE se realiza con el tornillo de fijación a través de un terminal. |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Material placa de base | Acero inoxidable (1.4301/1.4016) |
| Material carcasa | PBT |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | M12, apantallado |
| Nota acerca del tipo de conexión | Con codificación D |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Conexión de par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 5 (Puertos M12) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch 1600 |
| Construcción | Stand-alone |
| MTTF | 302,5 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 156,52 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 40,43 Años (SN 29500 estándar, temperatura 55 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | Rango de temperatura ampliado |
| El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US (fuente de alimentación), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity) |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, 4 clases de prioridad según IEEE 802.1p, filtro PTCP |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Absorción de corriente | 40 mA ... 124 mA (con 24 V DC) |
| Diagnóstico local | US Tensión de alimentación US LED verde |
| X1...X5 Estado Link LED verde | |
| X1...X5 Recepción/emisión de telegramas LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,96 W |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min |
| Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (Conector M12) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC |
| Conexión alimentación | mediante conector M12 |
| Ondulación residual | 3,6 VPP |
| Absorción de corriente máxima | 124 mA |
| Absorción de corriente típica | 40 mA (con US = 24 V DC) |
| Absorción de corriente | 40 mA ... 124 mA (con 24 V DC) |
| Tipo de conexión | M12, apantallado |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | máx. 2000 m (Sobre el nivel del mar (funcionamiento)) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la emisión de ruido según EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 EN 61000-6-3 (emisión de ruido) Clase B |
| EN 55011 (emisión de interferencias) Clase B | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Clase B | |
| EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B | |
| EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A, 20 V/m | |
| EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A, 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Criterio A, 2,2 kV | |
| EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A, interfaces 1 kV | |
| EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| EN 60950-1 | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LEDs: US (fuente de alimentación), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity) |
| Código de artículo | 2700200 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN114 |
| GTIN | 4046356499781 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 271 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 220 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 47848e5f-3738-4420-8dd5-3bdd7beddecf |
Productos compatibles
-
NBC-M12MSD/.../... - Cable de red 1408713
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Cable de red 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Cable de red 1408700
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Cable de red 1408712
-
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Pasamuros de armario de control 1414397
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Conector para datos 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Conector para datos 1553624
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697124
-
SAC-5PY-F/M-F VP SH - Distribuidor en Y 1419933
-
SACC-M12MS-5PL M - Conector 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Conector 1424651
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808781
Sus ventajas
Caja IP67 robusta
Montaje en pared simple
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago