FL SWITCH 1608 - Industrial Ethernet Switch
1196227

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Unmanaged Switch 1600 serie, 8 Puertos M12 10/100 MBit/s, índice de protección: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 75 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 57 V DC, Rango de temperatura ampliado

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción