Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP
-
Módulo de comunicación
1539361
Módulo de ampliación, ofrece cuatro puertos RJ45 para 10/100/1000 MBit/s y cuatro puertos SFP para 100/1000 MBit/s
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Módulo de ampliación |
Familia de productos | Managed Switch EP7000 |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | Módulo de medios para switch modular gestionado |
Ethernet | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
Ethernet (SFP) | |
Tipo de conexión | SFP |
Velocidad de transmisión | 100/1000 MBit/s (dúplex) |
Física de transmisión | En función del módulo SFP |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP40 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Examen de tipo realizado a 85 °C durante 16 horas) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Denominación de norma | Condiciones ambientales |
Normas/disposiciones | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Tipo de montaje | Módulo para switch de 19" |
Código de artículo | 1539361 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNN511 |
GTIN | 4067923011953 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 670 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 444 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (n.º CAS: 127-19-5) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) | |
Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (n.º CAS: 61788-32-7) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) |
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago