Switches Raptor Los switches Raptor permiten un funcionamiento fiable y seguro incluso en condiciones ambientales extremas. La gama de switches gestionados cumple los estrictos requisitos de las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613 y es ideal para aplicaciones en el ámbito de las infraestructuras críticas y el suministro de energía. Gracias a su plataforma modular y a sus completas funciones de seguridad, los switches Raptor combinan seguridad y flexibilidad en un solo equipo.

Redes seguras para infraestructuras críticas

Sus ventajas:

  • Switches gestionados fiables que satisfacen los requisitos de las infraestructuras críticas
  • Funcionamiento de alto rendimiento en condiciones ambientales extremas gracias a las certificaciones IEC 61850 e IEEE 1613
  • Plataforma escalable para requisitos cambiantes de rendimiento y configuración
  • Montaje flexible en carril de perfil DIN o rack de 19 pulgadas
  • Amplias funciones de seguridad para proteger las redes de infraestructuras críticas
  • Alta densidad de conexiones y variada selección de módulos de comunicación
  • Compatibilidad con las aplicaciones de los socios para la gestión de redes, campos de aplicación específicos o seguridad
Campos de aplicación

Aplicaciones

La Smart Grid constituye una evolución continua de la tecnología y las empresas eléctricas, así como de las normativas que desempeñan un papel clave en la modernización de la red. Para garantizar la interoperabilidad, seguridad e integración de los sistemas en arquitecturas escalables y flexibles, las redes eléctricas modernas han de adoptar estándares globales como la IEC 61850.

Los switches Raptor cumplen los exigentes requisitos de las normas IEC 61850 e IEEE 1613 y son especialmente adecuados para su uso en el campo de las fuentes de alimentación y la distribución de corriente. Incluso en condiciones ambientales extremas, los switches gestionados funcionan de forma fiable y eficiente.

Propiedades de producto


Características de seguridad

Proteja su red con las amplias funciones de seguridad

Protección de su red de infraestructuras críticas

Las infraestructuras críticas requieren un alto nivel de protección. Los switches Raptor ofrecen amplias funciones de seguridad para proteger su red frente a los ataques de los piratas informáticos o de accesos no autorizados.

Funciones como VLAN permiten segmentar las redes. La comunicación entre los distintos segmentos puede supervisarse y controlarse. Gracias a la autenticación del usuario y a la compatibilidad con Syslog, los cambios en el hardware de la red se monitorizan de forma fiable. Otras funciones de seguridad como el cortafuegos integrado, la función NAT o IPsec garantizan una red segura.

Los switches cumplen las normas IEC 61850 e IEEE 1613

Los switches gestionados cumplen los altos requisitos de las normas IEC 61850 e IEEE 1613

Switches gestionados para requisitos elevados

En aplicaciones exigentes del sector de la energía y las infraestructuras, los switches gestionados deben soportar condiciones ambientales extremas. Por lo tanto, los switches Raptor cumplen los elevados requisitos de las normas IEC 61850 e IEEE 1613.

Los switches gestionados también presentan una alta inmunidad a interferencias electromagnéticas, un rango de temperatura ampliado (de -40 °C a +85 °C) y una resistencia extrema a los golpes y las vibraciones. También funcionan con fiabilidad en redes exigentes.

Diseño modular de los switches

La plataforma modular de los switches Raptor ofrece muchas posibilidades

Diseño modular de los switches

Los switches Raptor modulares proporcionan una plataforma adaptable. Pueden ampliarse de forma personalizada con diversos módulos de alimentación y comunicación. El número de puertos también puede aumentarse con un módulo de ampliación. Por ejemplo, las opciones del módulo SFP ofrecen opciones de adaptación adicionales.

Se cumplen requisitos como el rendimiento escalable de red, la alta velocidad o los largos tiempos de funcionamiento. La modularidad de nuestros switches mejora la fiabilidad de la gestión de la energía en la red, reduce los costes operativos totales y la sobrecarga operativa.

Switches gestionados EP 7200, 7400 y 7500

Los switches gestionados con diseño plano de 19" disponen de un potente conjunto de funciones de capa 2 y capa 3. Las variantes EP 7400 y EP 7500 pueden personalizarse con un total de cuatro módulos de comunicación diferentes, así como con dos módulos de fuente de alimentación distintos. Los switches gestionados EP 7400 pueden ampliarse con funciones PoE, mientras que las variantes EP 7500 añaden funciones de seguridad adicionales a la caja básica.

A diferencia de las variantes modulares EP 7400 y EP 7500, los switches gestionados de la serie EP 7200 tienen opciones de puerto Ethernet predefinidas. Con hasta 32 puertos, los switches gestionados EP 7200 cuentan con una alta densidad de puertos y un conjunto de funciones de capa 3 Lite.

Diseño de los switches gestionados EP 7400 y 7500
Pantalla en color
Diagnóstico de fallos rápido
Tarjeta SD
En total hay dos ranuras para tarjetas SD
Puerto de gestión
Se puede desactivar
Fuente de alimentación modular
Posibilidad de combinación personalizada de dos fuentes de alimentación
LEDs de diagnóstico
Detección de fallos rápida y sencilla
Los switches Raptor modulares proporcionan una plataforma adaptable. Pueden ampliarse de forma personalizada con diversos módulos de alimentación y comunicación.
Power Terminal Block
Visión general sencilla de las conexiones de los contactos de corriente y alarma
Módulos de comunicación
Selección de un total de seis módulos de comunicación diferentes
Módulos de puertos adicionales
Compatible con un módulo SFP de 4 puertos o conexiones de equipos adicionales

Visión general de los productos

Detalle de los switches gestionados EP 7200, 7400 y 7500:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Características
Capa 2
Capa 3
Static routing Hasta 64 Hasta 4089 Hasta 4089
Open Shortest Path First (OSPF) Hasta 64 Hasta 1358 Hasta 1358
Routing Information Protocol (RIP) Hasta 64 Hasta 1358 Hasta 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Hasta 8 Hasta 15 Hasta 15
Redundant Power Supplies
128 Bit AES Encryption
1588V2 Transparent Clock
Port Security
IPSEC/VPN No No
Stateful Firewall No No
NAT No No
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Switches gestionados EP 6400 y 6500

Los compactos equipos de carril de perfil DIN con amplias funciones de capa 2 y capa 3 admiten hasta 16 puertos Ethernet. También en este caso, las variantes EP 6500 disponen de funciones de seguridad adicionales.

Visión general de los productos

Detalle de los switches gestionados EP 6400 y 6500:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Características
Capa 2
Capa 3
Static routing Hasta 4089 Hasta 4089
Open Shortest Path First (OSPF) Hasta 1358 Hasta 1358
Routing Information Protocol (RIP) Hasta 1358 Hasta 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Hasta 15 Hasta 15
Redundant Power Supplies
128 Bit AES Encryption
1588V2 Transparent Clock
Port Security
IPsec/VPN No
Stateful Firewall No
NAT No
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Switches gestionados EP 4200 y 5200

Los switches gestionados EP 4200 y EP 5200 son los switches de capa 2 de alto rendimiento de la gama Raptor. El EP 5200 ofrece hasta 28 puertos Ethernet en formato de 19", mientras que el EP 4200 admite hasta 16 puertos Ethernet como variante compacta de carril DIN.

Visión general de los productos

Detalle de los switches gestionados EP 4200 y 5200:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

Características
Capa 2
Redundant Power Supplies
128 Bit AES Encryption
PTP end to end implementation
Port Security
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos