M12, conectores para equipos IP65/67 Redes Ethernet PROFINET Sercos EtherCAT® 2 m 5 m 2 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m CAT5, 4 polos CAT5, 4 polos, tipo de cable 93E CAT5, 8 polos CAT5, 8 polos, tipo de cable 94B CAT5, 8 polos, tipo de cable 94C CAT6A, 8 polos CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F CAT5, 8 polos, híbrido CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H 0,5 m CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H 1 m CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H 2 m CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H 5 m 4 polos 4 polos, tipo de cable 93B 4 polos, tipo de cable 93B 4 polos, tipo de cable 93B 4 polos, tipo de cable 93B 4 polos, tipo de cable 93C 4 polos, tipo de cable 93R 4 polos 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 0,5 m 1 m 2 m 5 m 2 m 3 m M12 para buses de campo PROFIBUS INTERBUS CANopen® EtherNet/IP™ CC-Link FOUNDATION Fieldbus 5 polos 5 polos 5 polos 4 polos 4 polos 98 Phoenix Contact 0,5 m 0,5 m 0,5 m Soldadura por ola Soldadura por reflujo Macho 1456514 – 1456530 – – – – – – – – – – – – Hembra 1456527 – 1456543 – – 1424177 – – – – 1407503 – – – – Macho 1552214 * – Hembra 1551451 * – 1557578 1557549 – – – – – – – – – – – – – – 1402457 * – – – – 1405225 * – – – – 1456556 1456569 1552175 1542648 – – – – – – – – – – – – 1457979 1457966 – – – – – – – – 1456556 1456569 – – – – Macho 1456475 1456572 1456491 1457856 1457872 – – – – Hembra 1456488 1456585 1456501 1457869 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Macho Hembra – – – – – – – – – –