Socio tecnológico Raptor

Más posibilidades para sus switches Raptor: el MCP CoProcessor amplía la serie Raptor con potentes aplicaciones de terceros para ciberseguridad, automatización y análisis Edge.
Red

Con los módulos MCP CoProcessor, puede ampliar sus switches Raptor con valiosas funciones adicionales. Estos permiten la integración sencilla de potentes aplicaciones de terceros directamente en su infraestructura de red. Descubra nuestros socios tecnológicos Raptor y sus innovadoras soluciones para una mayor seguridad, una mayor eficacia y sistemas interconectados de forma inteligente.

Logotipo de Forescout

EyeInspect de Forescout se integra perfectamente en la plataforma Raptor

Forescout Transparencia y protección para entornos de OT, ICS y SCADA

Forescout es un proveedor líder para transparencia, seguridad y control de entornos de IT, IoT y OT interconectados. Con su solución de seguridad de OT especializada, Forescout ayuda a las empresas a identificar continuamente los activos industriales, evaluar los riesgos y cumplir de forma fiable los requisitos normativos.

Junto con Phoenix Contact, Forescout ha realizado una integración tecnológica diseñada específicamente para proteger los modernos entornos de OT, ICS y SCADA. La solución de monitorización de redes de OT eyeInspect de Forescout se integra a la perfección con la plataforma Raptor y permite agrupar la comunicación industrial y las funciones de seguridad en un único dispositivo. Esto permite a los operadores obtener la máxima transparencia sobre sus equipos de campo, reducir los riesgos cibernéticos y operativos y detectar las amenazas en una fase temprana, antes de que provoquen fallos.

Logotipo de Fortinet

Gestión remota segura y protección de equipos de campo y de red

Fortinet Los NGFW de FortiGate protegen los datos, los activos y a los usuarios

Fortinet es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de ciberseguridad y es conocido por sus potentes FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW). Este protege de forma fiable los datos, las instalaciones y los usuarios en entornos modernos e híbridos de IT y OT. Las soluciones de Fortinet combinan las funciones de red y seguridad, creando así la base para una protección integral de las infraestructuras industriales.

La asociación permite aunar estas competencias para contrarrestar las ciberamenazas industriales de forma selectiva. Con la integración de los NGFW de FortiGate en la plataforma Raptor, los clientes pueden desplegar un dispositivo centralizado para aplicaciones de OT. El dispositivo permite una gestión remota segura y la protección de los equipos de campo y de red. El resultado es una arquitectura de seguridad potente y escalable.

Logotipo de SyskeyOT

Gestión sencilla de los datos de registro en entornos OT

SyskeyOT Registro centralizado y transparencia para entornos de OT

SyskeyOT es un proveedor especializado en soluciones de ciberseguridad en entornos industriales. La empresa ayuda a los operadores de industrias como la energía, el agua, el petróleo y el gas, el transporte y la industria a cumplir unos requisitos de seguridad y conformidad cada vez más estrictos. Con soluciones escalables para la gestión de registros de OT, el inventario de activos de OT y la gestión de vulnerabilidades, así como la gestión de redes de OT, SyskeyOT crea transparencia y control sobre complejas infraestructuras de OT.

La asociación entre Phoenix Contact y SyskeyOT simplifica significativamente la gestión de los datos de registro en entornos de OT heterogéneos. La integración de SyskeyOT Scribbler Log Manager en la plataforma de switches Raptor proporciona a los clientes una potente solución de registro centralizado. Esto permite registrar, analizar y gestionar de forma eficaz los datos de registro de varios dispositivos.

Logotipo de Xona

Acceso remoto y móvil seguro a los sistemas de OT

Xona Soluciones de acceso seguras para sistemas y entornos operativos críticos

XONA Systems es un proveedor líder de soluciones de acceso seguro para infraestructuras críticas y entornos de OT. Con un enfoque coherente de confianza cero (Zero Trust), XONA ayuda a las empresas a reducir su superficie de ataque y a cumplir los requisitos normativos, al tiempo que proporciona una experiencia de acceso sencilla y fácil de usar para las aplicaciones industriales.

Como parte de la colaboración, se desarrolló una solución para permitir el acceso seguro remoto y móvil a los sistemas de OT. La plataforma de acceso para usuarios XONA CSG puede integrarse perfectamente en la plataforma Raptor. De este modo, los clientes pueden utilizar un dispositivo central para operaciones remotas y móviles de OT libres de confianza y conseguir un acceso seguro a sistemas críticos de forma eficiente, escalable y sin hardware adicional.

Logotipo de JPEmbedded

Implementación eficiente y segura de subestaciones basadas en IEC 61850

JPEmbedded Comunicación IEC 61850 segura y escalable

JPEmbedded, con sede en Cracovia (Polonia), es un experimentado proveedor de soluciones de comunicación para sistemas de energía y redes industriales. La empresa está especializada en stacks de protocolos compatibles con las normas, como IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 e IEC 60870 5 10x, así como pasarelas de enlace y software embebido específico para el cliente.

Como parte de la colaboración, Phoenix Contact y JPEmbedded han combinado sus tecnologías para crear una potente solución. El software de pasarela de enlace R-GOOSE de JPEmbedded puede integrarse en la serie de switches Raptor y constituye una plataforma central para ampliar la comunicación GOOSE a través de redes locales y redes de área extensa. De este modo, la solución conjunta permite la implementación eficaz y segura de subestaciones basadas en IEC 61850.

Logotipo de EmberOT

Con la solución de software, los switches Raptor crean transparencia sobre los activos y riesgos

EmberOT Una plataforma basada en software proporciona información sobre los activos, las vulnerabilidades y las amenazas

EmberOT está especializada en la protección de entornos industriales y de OT. La solución, basada exclusivamente en software, ofrece un inventario completo de activos, la evaluación de vulnerabilidades y riesgos, así como la detección de amenazas.

Juntos, ofrecen una plataforma basada en software que proporciona información continua sobre los activos, las vulnerabilidades y las amenazas en las redes industriales. La interoperabilidad del software EmberOT con los switches de la serie Raptor permite detectar, monitorizar y analizar sin fisuras las amenazas directamente en el OT Edge.

Logotipo de CyVault

Ciberseguridad para infraestructuras industriales y críticas

CyVault Protección contra ciberamenazas para operadores de instalaciones de OT

CyVault es un líder mundial en el ámbito de la ciberseguridad para infraestructuras industriales y críticas. Con sólidos conocimientos en entornos de OT, ICS y CPS y una amplia experiencia en proyectos globales, CyVault apoya la protección de sistemas críticos contra ciberataques.

Como parte de la asociación, Phoenix Contact y CyVault han combinado sus tecnologías para ayudar a los operadores de instalaciones de OT a defenderse con eficacia contra las ciberamenazas. El sensor CyVault | DOME | Byson X puede integrarse perfectamente en la plataforma Raptor. La solución conjunta permite el uso de un dispositivo centralizado para aplicaciones de OT que asegura la comunicación industrial y reduce los riesgos para los equipos de campo.

Logotipo de PCItek

Gestión de riesgos eficiente para equipos de campo OT

PCItek Comunicación segura y gestión de riesgos eficiente para equipos de campo de OT

PCItek es un experimentado proveedor de consultoría de proyectos, desarrollo de productos e integración de software en el entorno industrial. Con su amplia experiencia, la empresa presta apoyo sobre todo a empresas de servicios públicos para la adquisición, implementación e integración de sistemas operativos y de planificación. La gama de servicios abarca desde el análisis, la formación y la documentación hasta la modelización, el diseño de sistemas y la implementación.

Phoenix Contact y PCItek han unido sus competencias en una asociación tecnológica para ayudar a los operadores de instalaciones de OT a proteger sus infraestructuras. Mediante la integración del Garibaldi Key Distribution Center (KDC) se ha creado un dispositivo central para aplicaciones de OT que permite una comunicación segura y respalda la gestión de riesgos para equipos de campo de OT.

Logotipo de Industrial Defender

La plataforma Industrial Defender ofrece una protección fiable contra las ciberamenazas

Industrial Defender Protección efectiva contra ciberataques

Industrial Defender es un proveedor establecido para el registro, la monitorización y la gestión de datos de instalaciones de OT. Fundada en EE. UU. en 2006, la empresa ayuda a operadores de todo el mundo a cumplir los requisitos de seguridad y conformidad y a proporcionar a los equipos interfuncionales una visión uniforme de los riesgos de OT. Industrial Defender se ha consolidado como un socio de confianza, especialmente para las grandes empresas industriales y los operadores de infraestructuras críticas.

La colaboración entre Phoenix Contact e Industrial Defender ha dado como resultado una solución que ayuda a los operadores de instalaciones de OT a protegerse contra las ciberamenazas. La plataforma Industrial Defender puede integrarse perfectamente en la plataforma Raptor. De este modo, se crea un dispositivo de OT centralizado que permite una comunicación industrial segura y proporciona una gestión eficaz de los riesgos para los equipos de campo.

Logotipo de Radiflow

El sensor de red pasivo Radiflow iSID™ se ejecuta directamente en la plataforma Raptor

Radiflow Transparencia integral de los activos con información sobre protocolos y detección de anomalías

Radiflow es un proveedor especializado en ciberseguridad de OT y soluciones de transparencia industrial. Con una sólida experiencia en protocolos industriales y análisis de redes pasivas, Radiflow ayuda a los operadores a hacer visibles los activos, detectar anomalías en una fase temprana y aumentar de forma sostenible la ciberresiliencia de las infraestructuras críticas.

El sensor de red pasivo Radiflow iSID™ se ejecuta directamente en la plataforma Raptor y ofrece un completo Asset Discovery (descubrimiento de activos), transparencia para protocolos industriales y detección de anomalías. Mediante la consolidación de la monitorización de redes y de seguridad en una plataforma común adecuada para subestaciones, los operadores reducen la complejidad del hardware al tiempo que aumentan su resiliencia cibernética.