Switches TSN gestionados Con los switches TSN gestionados de Phoenix Contact podrá crear aplicaciones con una sincronización de tiempo precisa. Esto garantiza la comunicación en tiempo real y una mayor disponibilidad en sus redes de automatización.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – la nueva tecnología Ethernet

Time Sensitive Networking es un conjunto de estándares que debe mejorar las propiedades de tiempo real de las redes Ethernet actuales. Por tanto, se trata de varios estándares individuales, que actualmente se definen en el TSN Task Group de la organización de normalización IEEE 802.1.

Sin embargo, Ethernet TSN no es un protocolo de comunicación independiente, sino que define funciones. Estas funciones pueden utilizarlas a su vez diferentes protocolos como OPC UA o PROFINET.

Configuración TSN intuitiva

Configuración PROFINET TSN sencilla mediante PROFINET 2.4 Engineering

PROFINET – perfil TSN

Los switches TSN gestionados de las series 2300 y 5900 son compatibles con el perfil PROFINET TSN:

  • IEEE 802.1AS (sincronización de tiempo precisa)
  • Frame Preemption
  • Gestión de stream mediante PROFINET

La configuración TSN resulta muy sencilla. Los FL SWITCH TSN 2300 y 5900 permiten una configuración TSN intuitiva mediante PROFINET 2.4 Engineering. La configuración del tráfico de datos isócrono se realiza de manera sencilla en comparación con el PROFINET RT clásico.

Logotipo estándar CC-Link IE TSN

Estándar moderno en la era de la Industria 4.0

Perfil CC-Link IE TSN

Los switches gestionados FL SWITCH TSN 2300 y 5900 también son compatibles con el perfil CC-Link IE TSN. La especificación CC-Link IE TSN combina el ancho de banda Gigabit Ethernet con el conjunto de propiedades TSN:

  • Sincronización de tiempo (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

Los mecanismos TSN aumentan el rendimiento, la robustez y la disponibilidad de las redes actuales.

Switch TSN gestionado 2300 y 5900

Switches TSN para una introducción TSN sin cambiar el equipo

Probados y preparados para el futuro en un solo equipo

Gracias a la compatibilidad de todas las funciones de la serie FL SWITCH 2000, los equipos FL SWITCH TSN 2300 y FL SWITCH 5900 también permiten el uso en aplicaciones clásicas. Diseñe con los switches TSN de Phoenix Contact la fácil migración de su solución de red actual en arquitecturas TSN modernas.

Vista general de los switches TSN gestionados

Obtenga una visión general de las características técnicas de los switches 2300 y 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Velocidad de transmisión 10/100/1000 MBit/s 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames
Contacto de alarma Sí (salida digital) -
Rango de temperatura -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tensión de alimentación 12 V DC ... 57 V DC (redundante) 100 V AC ... 240 V AC
Funciones de filtro Calidad y clase de servicio, DSCP, TSN Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP Snooping Calidad y clase de servicio, DSCP, TSN Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP Snooping
Redundancia RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Funciones de gestión Configuración de puertos, ACD, servidor DHCP (basado en pool/puerto, opción 82), CLI Configuración de puertos, ACD, servidor DHCP (basado en pool/puerto, opción 82), CLI
Funciones de diagnóstico Estadísticas y utilización de puertos, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, syslog Estadísticas y utilización de puertos, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, syslog
Sincronización de tiempo Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Ciberseguridad - Acceso a la red Seguridad de puertos basada en MAC, autenticación RADIUS (IEEE 802.1X) Seguridad de puertos basada en MAC, autenticación RADIUS (IEEE 802.1X)
Protocolos de automatización PROFINET clase de conformidad B, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado PROFINET clase de conformidad B, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado
Funciones TSN Perfil PROFINET TSN, Stream Management, CC-Link IE TSN Perfil PROFINET TSN, Stream Management, CC-Link IE TSN
Homologaciones Homologaciones marítimas, ATEX, IECEx -