El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Tres switches PoE gestionados

Switches PoE gestionados

Los switches​ PoE gestionados de la serie 4000 le permiten conectar hasta 16 participantes de red. Se pueden alimentar hasta ocho equipos terminales con datos y energía a través del cable Ethernet. Las numerosas posibilidades de configuración y las funciones PoE especiales hacen de los switches una solución flexible y potente para su red.

Cámara de monitorización

Los switches PoE 4000 son aptos para el empleo de equipos High Power con PoE, p. ej. cámaras PoE++

Hasta 60 W de potencia por puerto

Los switches PoE gestionados de la serie 4000 alimentan los equipos terminales con hasta 60 W por puerto. También son aptos para su empleo en aplicaciones con equipos terminales como cámaras High Power que cumplen el estándar previo​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++).

Entre las funciones adicionales se encuentran los puertos Gigabit SFP ​Uplink con funcionalidad Jumbo Frame para garantizar la integridad de los datos​. Esto garantiza la transmisión de los datos en todas las aplicaciones.

Un hombre configura las funciones PoE en un portátil frente a un armario de control

En los switches PoE 4000 se pueden configurar diferentes funciones PoE

Posibilidades de configuración PoE

Los switches PoE gestionados de la línea 4000 le permiten realizar ajustes ​PoE definidos por el usuario. De esta forma puede, por ejemplo, activar y desactivar la funcionalidad PoE por puerto. Además, puede realizar una priorización PoE y ajustar los Power Budgets máximos. En caso de problemas con la fuente de alimentación del switch se garantizará que continúe la alimentación con PoE de los equipos más importantes.

Función Watchdog PoE

Con la función Watchdog PoE puede monitorizar el funcionamiento correcto de sus equipos terminales PoE. Para hacerlo, el switch​ envía a intervalos regulares un ​ping​ al Powered Device (PD). Tras un número configurable de ​pings​ sin respuesta, se ejecutará un Power Cycle. El PD se reinicia. Los equipos terminales que dejen de estar funcionales durante un fallo de funcionamiento, se pueden devolver de esta forma a un estado correcto sin necesidad de que intervenga un técnico de servicio. Como alternativa, el switch PoE puede desactivar completamente el PD.

Función PoE Scheduler

Planifique con el PoE Scheduler el día y la hora en que el switch se pondrá a disposición de sus equipos terminales Power over Ethernet. Esto resultará útil si los equipos terminales se necesitan solo a determinadas horas del día. Así reducirá el consumo de corriente y la carga de datos en su red el resto del tiempo.

Visión general del switch PoE 4000 gestionado

FL SWITCH 4000 POE

Velocidad de transmisión 10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura -40 °C ... +75 °C
Tipo de protección IP30
Tensión de alimentación 52 V DC …55 V DC, redundante
Power over Ethernet
Estándares PoE IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet Power Budget 60 W por puerto | 180 W/240 W por switch
Funciones PoE Configuración PoE, programación PoE, Watchdog PoE
Funciones de filtro
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia
Rapid Spanning Tree (RSTP)
MRP-Manager/Client no/no
Fast Ring Detection (FRD) no
Large Tree Support no
Redundancia de anillo ampliada 15 ms
Ir a la lista de productos

Visión general de otras características

FL SWITCH 4000 POE

Funciones de gestión
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD) no
Servidor DHCP no
Command Line Interface (CLI) no
Protocolos de automatización
Clase de conformidad PROFINET A
Dispositivo PROFINET no
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado no
Homologaciones CE, UL
Ir a la lista de productos