Switch Ethernet de 8 puertos con 4 puertos PoE según 802.3 at con una potencia de salida de hasta 30 W para la instalación en edificios en formato REG. Con 4 puertos RJ45 encima y debajo, respectivamente, de la cubierta de protección contra contactos accidentales. Con 4 puertos PoE conforme a 802.3 at con una potencia de salida de hasta 30 W
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Puertos PoE RJ45, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 5 °C ... 50 °C, Tensión de alimentación: 48 V DC ... 55 V DC, Diseño REG según DIN 43880
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 108 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | 6 unidades de división |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Panel) | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | PC |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Número de canales | 4 (puertos RJ45) |
| Memoria de entrada | 1,5 Mbit |
| Memoria de salida | 1,5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Número de canales | 4 (Puertos PoE RJ45) |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| Número de canales | 4 (Puertos PoE RJ45) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Construcción | Stand-alone |
| MTTF | 802,8 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 351,4 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 94,1 Años (SN 29500, temperatura: 50 °C, ciclo de trabajo: 100 %) | |
| Características especiales | Diseño REG según DIN 43880 |
| Retardo de señal | Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, en función del tamaño del marco |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: US (alimentación de tensión), Link/Activity y PoE por cada puerto Ethernet |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Diagnóstico local | US Tensión de alimentación LED verde |
| PoE Detección Poe LED amarillo | |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,6 W |
| Tensión de prueba | 500 V DC |
| Trayecto de comprobación | Entre los puertos Ethernet 1500 V AC 1 min |
| Alimentación de 24 V (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 54 V DC (Recomendado) |
| 48 V DC | |
| Tensión de alimentación | 48 V DC ... 55 V DC |
| Absorción de corriente máxima | 2,5 A (en caso de Us = 52 V DC, transmisión de datos 1 Gbit/s) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | máx. 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Campos electromagnéticos) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-3 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Indicación de estado | LED: US (alimentación de tensión), Link/Activity y PoE por cada puerto Ethernet |
| Código de artículo | 1473642 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN412 |
| GTIN | 4063151884864 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 287 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 208 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
Sus ventajas
Diseño REG según DIN 43880
LED de estado POE por puerto
Autonegotiation
Detección automática de dispositivos, cuya alimentación eléctrica se realiza según el estándar IEEE 802.3at u 802.3af
Autocrossing
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago