Sercos

Rápido y síncrono

Rápido y síncrono

La solución cuya eficacia se ha demostrado durante años para aplicaciones Motion Control: la interfaz abierta y en tiempo real de Sercos.

Regresar a Productos según protocolos

Categorías

Confíe en el bus de automatización Sercos. Desde principios de los años 90, se ha convertido en un estándar de comunicación en tiempo real aceptado en todo el mundo para las aplicaciones más precisas y exigentes. La tercera generación de la serie Sercos se basa en el estándar Ethernet.

Sus ventajas

  • Rápida transmisión de datos: velocidad Ethernet de 100 MBit/s
  • Tiempos breves de procesamiento gracias al rápido tratamiento de los telegramas en tiempo real de Sercos sobre la marcha (on the fly)
  • Instalación sencilla y económica: sin componentes de red adicionales como hubs o switches
  • Tiempo de ciclo de libre elección gracias a ciclos de comunicación variables entre 31,25 µs y 65 ms
  • Versátil gracias a la transmisión de cualquier protocolo Ethernet en paralelo para la comunicación en tiempo real Sercos y sin interferencias de ciclos
  • Protección contra rotura de cables y pérdida de medios gracias al mecanismo de redundancia sin efecto retroactivo

Preciso y eficiente

Máquina de envasado  

Sercos en servicio: máquina de envasado automático

Con Sercos alcanzará la máxima precisión en tiempo real. Aproveche las ventajas del sistema:

  • sincronización de hardware única
  • mínimas oscilaciones de señales (jitter)

En un Sercos-Master, la oscilación es de solo ±10 ns. La precisión de la sincronización se halla en menos de 20 ns y la sincronicidad supone menos de 100 ns.

Componentes de E/S Axioline

Componentes de E/S para Sercos de Phoenix Contact.  

Componentes de E/S para Sercos

El sistema de E/S Axioline ofrece para Sercos componentes de E/S para la instalación en el armario de control y de campo.

Para la instalación en el armario de control
Gracias al tiempo de actualización de 1 µs para cada módulo de E/S, con la serie Axioline F se puede sacar el máximo partido del potencial de Sercos. Así dispondrá del sistema ideal para aplicaciones particularmente rápidas y sincronizadas.
La amplia gama del sistema de E/S modular en bloques ofrece la máxima flexibilidad. Junto con el potente acoplador de bus Sercos podrá confeccionar su estación Sercos según sus necesidades.

 

Para la instalación de campo
Los dispositivos de la serie Axioline E destacan por la rápida instalación, su robusta mecánica de la carcasa y el manejo especialmente fácil. Además de las funciones digitales usuales, la comunicación IO-Link ofrece aquí la máxima flexibilidad. Según el requisito, se dispone de dos tipos de carcasas (metal y plástico).

Instalación sencilla

Cable CAT5e  

Cable CAT5e

Conecte todos los equipos con los cables del estándar industrial CAT5e de Phoenix Contact. La instalación es muy sencilla: tras una breve fase de inicialización, la red queda sincronizada y lista para funcionar.

Los nuevos equipos se acoplan simplemente con posterioridad sin parar el sistema. Estos se integran automáticamente en la comunicación y en el intercambio de datos en tiempo real (hot plug-in).

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020