La ejecución de 9 polos de la familia de conectores SUBCON-... no solo es apropiada, sino ideal para INTERBUS. Muchas otras aplicaciones son posibles asignando cada una de las conexiones a un borne de tornillo de 1 mm2. El programa comprende conectores SUBCON para conexiones punto a punto con un entrada de cable en ejecución macho o hembra de 9, 15 y 25 polos. Para condiciones de instalación con poco espacio, está disponible como accesorio el tornillo de fijación opcional SUBCON-SHORT-SCREW. El tornillo se ha integrado completamente en la carcasa debido a la falta del moleteado.
SUBCON 9/M-SH
-
Conector de bus D-SUB
2761509
Conector D-SUB macho de 9 polos, una salida de cables a 35°, tipo universal para todos los sistemas, asignación de polos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en borna de conexión por tornillo
Detalles de producto
cULus Recognized
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje con tornillos moleteados
De uso universal
Entrada cable de elección flexible
Confeccionado en condiciones de campo
Alta seguridad CEM
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible