Cajas de campo

Cajas para electrónica con protección IP

Cajas de campo para electrónica para condiciones adversas

Las cajas de campo para electrónica con protección IP son la solución ideal para el uso en aplicaciones en campo.

Regresar a Cajas para electrónica

Categorías

  • Soportes para pantalla DCS
    Soportes para pantalla DCS para pantallas fijas y móviles

    Los soportes para pantalla DCS protegen las pantallas móviles y fijas frente a condiciones ambientales adversas.

  • Cajas para exteriores ECS
    Cajas para exteriores ECS

    Las cajas para exteriores ECS protegen con fiabilidad la electrónica frente al polvo, la suciedad y el agua.

  • Cajas de perfil HC-ALU
    Cajas de perfil HC-ALU

    Un perfil de aluminio estable e índice de protección IP65: así convencen las cajas de perfil de la serie HC-ALU.

Buscar en Cajas de campo

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea como unidades de visualización fijas, equipos de mando móviles o sistemas embebidos: las cajas de campo con un índice de protección elevado de Phoenix Contact son ideales para una gran cantidad de campos de aplicación en la automatización de edificios de la industria o de procesos. ¡Elija la caja de campo para electrónica que más se ajuste a sus necesidades entre nuestra amplia gama de productos!

Sus ventajas con nuestras cajas de campo para electrónica:

  • Elevada diversidad de aplicaciones gracias a los sistemas modulares de caja de campo
  • Las cajas de campo para electrónica de Phoenix Contact tienen un índice de protección IP elevado hasta IP69K, para el uso en condiciones ambientales adversas
  • Son cajas de campo con tecnología de conexión a placa de circuito impreso, probada para una personalización práctica
  • Existen modelos específicos de cajas de campo para el cliente que generan diseños inconfundibles de equipos

Soportes para pantalla DCS

Soportes para pantalla de la serie DCS  

Soportes para pantalla de la serie DCS

Los soportes para pantalla TFT de la serie DCS integran pantallas de distintos tamaños y protegen con fiabilidad la electrónica móvil y fija frente a influencias mecánicas, así como frente al polvo y al agua pulverizada.

  • Numerosos accesorios para una elevada diversidad de aplicaciones
  • Soluciones de operación individuales para pantallas de 5,7 pulgadas a 15 pulgadas

Cajas de campo para exteriores ECS

Cajas para exteriores de la serie ECS  

Cajas para exteriores de la serie ECS

Las robustas cajas de campo para exteriores de la serie ECS son la solución ideal para proteger la electrónica sensible frente al polvo, la suciedad y el agua, tanto en aplicaciones en el interior como el exterior.

  • Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
  • Personalizables adaptándose a la práctica con conexiones estandarizadas en la placa frontal
  • Alto índice de protección hasta IP69K
     

Cajas de perfil HC-ALU

Cajas de perfil de la serie HC-ALU  

Cajas de perfil de la serie HC-ALU

Las cajas de campo de perfil de la serie HC-ALU protegen la electrónica frente a salpicaduras de agua e influencias térmicas y mecánicas en la utilización en campo.

  • Estas cajas de campo tienen un perfil extruido de aluminio robusto para la protección IP65
  • El diseño de estas cajas de campo para electrónica es ergonómico para una manejabilidad ideal
  • Se pueden obtener cajas de campo con adaptaciones individuales para requisitos especiales
  • Las cajas de campo de perfil HC-ALU cuentan con protección CEM con altas propiedades de apantallamiento

Cajas de campo portátiles HCS

Cajas portátiles de la serie HCS  

Cajas de campo portátiles HCS

Las cajas de campo portátiles ergonómicas de la serie HCS son ideales para equipos de mando móviles.

  • Estructura modular de la caja de campo con diferentes tamaños de construcción
  • Alta diversidad de aplicaciones de las cajas de campo portátiles HCS gracias a los numerosos accesorios
  • Diseños inconfundibles de equipos gracias a adaptaciones individuales de nuestras cajas de campo para electrónica

 

Cajas de campo universales UCS

Cajas universales de la serie UCS  

Cajas de campo universales UCS

Las cajas de campo universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Protegen con fiabilidad las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas.

  • Construcción modular de la caja de campo con diferentes alturas de construcción y fijaciones para placas de circuito impreso
  • Son ideales como caja de campo de mesa, mural y de carril gracias a los accesorios opcionales
  • Nuestras cajas de campo para electrónica cuentan con interfaces individuales para soluciones electrónicas versátiles

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas