Switches Ethernet

Switches Ethernet

Switches Ethernet industrial

Encuentre el switch adecuado: ya sea un switch gestionado o no gestionado, un switch para carril o un equipo en campo.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

  • Switches no gestionados
    Flexibles y fiables

    Switches no gestionados versátiles y robustos con una cantidad de puertos variable y una carcasa que ahorra espacio.

  • Switches inteligentes
    Switches inteligentes

    Con los switches inteligentes pueden crearse y monitorizarse redes de forma sencilla y rápida.

  • Switches gestionados
    Switches gestionados

    Amplia gama de switches gestionados: switches PROFINET IT, EtherNet/IP™ o PoE, aquí encontrará el producto adecuado.

  • Routers y switches de capa 3
    Routers y switches de capa 3

    Switches Ethernet industriales para la integración de máquinas y subredes a la red empresarial

Buscar en Switches Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los switches Ethernet son los puntos de los nodos de comunicación de su red industrial. Garantizan un intercambio de datos fiable y eficiente y permiten asegurar la solidez de su red. Aquí encontrará los switches adecuados para su aplicación.

Sus ventajas

  • El switch adecuado para cada aplicación: switches no gestionados, switches inteligentes, switches gestionados y switches de capa 3
  • Compatibilidad con diferentes estándares IT y protocolos de automatización como PROFINET y EtherNet/IP™
  • Switches gigabit para redes de gran tamaño con una alta tasa de transferencia de datos
  • Switches Power over Ethernet para el empleo de cámaras y otros equipos terminales PoE

Switches no gestionados

Switches no gestionados para el carril  

Phoenix Contact ofrece una gran selección de switches no gestionados

Los switches no gestionados de Phoenix Contact destacan por sus funciones estándar, el número de puertos variable y las distintas construcciones. Además de switches para el carril, ofrecemos switches en construcción de 19“ para montaje en campo (IP67). Los switches Fast Ethernet y gigabit, con una elevada inmunidad a interferencias, la carcasa de metal robusta y un amplio rango de temperatura, son plenamente aptos para un funcionamiento industrial continuo. Las variantes especiales para Power over Ethernet le permiten una instalación particularmente sencilla de sus equipos terminales. Elija el switch no gestionado adecuado para su aplicación.

Switches inteligentes

Switches inteligentes 2000 como switch de 8 puertos y switch de 16 puertos  

Los switches inteligentes son fáciles de usar y estabilizan su red

Nuestros switches inteligentes combinan la sencillez de un switch no gestionado con la inteligencia de un switch gestionado. Si se emplea el switch Ethernet en el modo no gestionado, se comporta como un switch no gestionado. No ocupa ninguna dirección IP y no es necesario configurarlo. No obstante, ofrece funciones adicionales para garantizar la solidez de la red como los mecanismos de redundancia y las funciones de filtro. En el modo gestionado, las distintas opciones de configuración rápida y sencilla del switch le facilitan la puesta en servicio y le ofrecen diferentes opciones para el diagnóstico de su red.

Switches gestionados

Dos switches gestionados de Phoenix Contact  

Switches gestionados con diferentes funciones y construcciones

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de switches gestionados diferentes. Le ofrecen propiedades de tiempo real óptimas, una priorización de su tráfico de datos, diferentes posibilidades de diagnóstico de red y mecanismos de redundancia. Los robustos switches para carril están adaptados a los requisitos especiales del entorno industrial y de los protocolos de automatización utilizados allí, como PROFINET y EtherNet/IP™. Los switches gigabit soportan grandes cantidades de datos. También están disponibles como switches PoE. Elija entre 5 y hasta 24 puertos, conexiones de cobre o fibra óptica (SC, ST/BFOC, SFP) y diversas homologaciones.

Switches de capa 3

El switch de capa 3 modular de Phoenix Contact  

El switch de capa 3 modular es perfecto para la conexión a la red empresarial superior

Los switches de capa 3 industriales de Phoenix Contact le permiten la segmentación sencilla de su red en varias subredes. Conecte con nuestros switches a la red superior sus máquinas, instalaciones y subredes de forma sencilla y aumente así la seguridad y estabilidad de su red. Gracias a los switches con función NAT integrará también de forma sencilla instalaciones con los mismos rangos de dirección IP en redes superiores.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020