EtherNet/IP™

La red abierta

La red abierta

Interconecte en redes el entorno de la oficina e industrial: de este modo, sus datos de la máquina estarán disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar.

Regresar a Productos según protocolos

Categorías

Buscar en EtherNet/IP™

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea dirigir su automatización con mecanismos de confianza? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) es un sistema de bus de campo industrial abierto. Este lo especifica y mantiene la organización ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Además, EtherNet/IP está estandarizado en la serie de normas internacionales IEC 61158.

Sus ventajas

  • Universalidad entre redes de oficina y redes industriales: mediante estándares Ethernet
  • Fácil asignación de direcciones con mecanismos Ethernet conocidos como DHCP y BootP
  • Rápida puesta en servicio y diagnóstico confortable gracias a los servidores web en dispositivos EtherNet/IP

EtherNet/IP: abierto y ampliamente extendido

Dispositivos EtherNet/IP  

EtherNet/IP: sistema de bus de campo abierto y ampliamente extendido

Confíe en un sistema de bus de campo abierto y muy extendido: con EtherNet/IP podrá utilizar el protocolo industrial CIP (Common Industrial Protocol) mediante la red Ethernet clásica.

Esto significa para usted:

  • que la compatibilidad con el hardware Ethernet utilizado hasta ahora está garantizada.
  • Podrá acceder a todos los datos del nivel de dispositivos, incluso desde Internet: mediante Ethernet y los protocolos TCP/IP así como UDP/IP.
  • EtherNet/IP también resulta adecuado para grandes cantidades de datos gracias a las elevadas velocidades de transmisión de 10/100 MBits/s (también combinables).
  • La transmisión de datos puede realizarse tanto cíclica como acíclicamente.
  • EtherNet/IP utiliza el modelo Producer/Consumer (productor/consumidor).

EtherNet/IP: componentes de E/S para cada caso de aplicación

Composición personalizada de la estación Inline  

Múltiples E/S para EtherNet/IP

En construcción modular
Nuestros acopladores de bus para EtherNet/IP permiten el servicio de estaciones de E/S modulares en el armario de control o en el campo. La arquitectura: el acoplador de bus de campo es el esclavo en la red EtherNet/IP y el maestro en el bus local.
Máxima flexibilidad: con el sistema modular de automatización Inline Modular la forma obedece a la función. Diseñe las E/S según sus requisitos y ahorre de este modo espacio en el armario de control.
Modularmente en el campo: los dispositivos de E/S de la serie Fieldline Modular le ofrecen todo tipo de libertades en la instalación de campo. Funcionales y adaptables a su aplicación.

En construcción por bloques
Extremadamente robustos: los dispositivos de la serie Axioline E en construcción por bloques para EtherNet/IP siempre ofrecen una solución personalizada con distintas variantes de caja y una elevada diversidad de funciones.
Además de las funciones digitales usuales, la comunicación IO-Link en este caso también ofrece la máxima flexibilidad.

Aisladores de red para EtherNet/IP

Aisladores de red para EtherNet/IP  

Aisladores de red para EtherNet/IP

Nuestros aisladores se emplean para la separación galvánica hasta 4 kV en redes Ethernet con hilo de cobre. De este modo, protegerá sus dispositivos Ethernet e interfaces. Asimismo, esto aumenta claramente la inmunidad a interferencias bajo requisitos industriales.

  • Los dispositivos cumplen los requisitos para aplicaciones ferroviarias según EN 50155 y EN 50121.

Switches EtherNet/IP™ para minimizar la carga de datos

Switches Ethernet industriales para EtherNet/IP  

Switches Ethernet industriales para redes EtherNet/IP™

Nuestros switches Ethernet industriales disponen de filtro Multicast para un soporte EtherNet/IP™ óptimo. Con ayuda del Internet Group Management Protocol (IGMP), se envían paquetes de datos solo a los participantes de red que también los necesitan. Así se evita el tráfico de datos innecesario, se minimiza la carga de datos en la red y se garantiza una mayor disponibilidad. Los switches gestionados de la serie 7000 soportan el IGMP Snooping y la función de consulta IGMP.

Además, el mecanismo de redundancia Device Level Ring (DLR) especificado en EtherNet/IP™ está integrado en los switches.  De este modo, logrará la máxima disponibilidad de la instalación mediante una conmutación prácticamente sin choques en menos de 3 ms en caso de fallo del medio y podrá integrar además varios equipos no aptos para DLR en un anillo DLR.

Para una fácil configuración y diagnóstico directamente en el sistema de control, los switches gestionados de la serie FL SWITCH 7000 soportan el Common Industrial Protocol (CIP).


Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información