Medidores de energía multifuncionales

Medidores de energía multifuncionales

La forma más rápida de medir la energía

Los medidores de energía EMpro se configuran e integran en la red en cuestión de minutos.

Regresar a Medición de energía y potencia

Categorías

Buscar en Medidores de energía multifuncionales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior. Para asegurar una instalación y una puesta en servicio sencillas de los equipos, prestamos especial atención a la facilidad de uso y a la óptima interacción con los sensores de corriente.

 

Sus ventajas

  • Medición de energía en tan solo tres pasos gracias a los asistentes de instalación intuitivos
  • Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración mediante la conexión directa de bobinas Rogowski convencionales
  • Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
  • Protección de datos mediante la desactivación precisa de interfaces y funciones de configuración de teclas
  • Rápida integración de sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro
  • Los medidores de energía EMpro forman parte del sistema COMPLETE line

La forma más rápida de medir la energía

El camino más rápido hasta la medición de la energía

Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior. Configure e integre los equipos en unos pocos pasos con ayuda del asistente de instalación regulado por el usuario basado en web. Benefíciese además de la posibilidad de conectar directamente bobinas Rogowski convencionales de manera sencilla, así como del sinfín de funciones prácticas de los servidores web y los equipos.
Una interfaz REST integrada y la conexión directa a la nube le abren la puerta al mundo digital de IoT, el Internet de las cosas. Las variantes de 24 V completan la gama de productos.

Acceso a puntos de datos con EMpro con REST API

En un mundo digital, los servicios web juegan un papel decisivo para el crecimiento de las empresas. Por este motivo investigamos incansablemente tecnologías web y aportamos soluciones bien diseñadas a nuestros componentes industriales.
Una de estas soluciones consiste en que los medidores de energía multifuncionales ahora también se comunican mediante la REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Esta interfaz le permite integrar datos de medición y de equipos en su sistema de gestión de edificios de forma sencilla sin necesidad de conocimientos sobre comunicación de redes industriales.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Medidores de energía EMpro

El camino más rápido hasta la medición de la energía.