El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Tablero de mando Time Series Data Service en un monitor

Time Series Data Service: todos los datos de proceso disponibles de forma centralizada

El Time Series Data Service permite la visualización y el análisis digitales personalizados de datos en tableros de mando individuales. Las infracciones de los valores límite pueden configurarse de forma flexible, con envío de notificaciones a las personas responsables. Con el fin de tomar decisiones basadas en datos de forma eficiente y fiable, el Smart Service ofrece soporte para una amplia gama de áreas de aplicación e industrias gracias a su adaptabilidad.

Ventajas del Smart Service: Time Series Data Service

  • Acceda a los datos de proceso desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de un servicio en la nube escalable
  • Visualización rápida y precisa de todos los parámetros relevantes, como las velocidades de rotación de un aerogenerador, las temperaturas de los motores, los caudales o incluso los índices de rechazo
  • Aplicación universal y libertad de funciones gracias a los paneles web fácilmente configurables
  • Uso de paneles personalizados, configurables o preconfeccionados a través de la TSD Dashboard Library

Amplia transparencia de datos con paneles personalizados


Datos de series temporales mostrados en el widget de gráficos

Widget de gráficos flexible para visualizar datos de series temporales

El widget de gráficos ofrece una de las formas más comunes y flexibles de mostrar datos de series temporales. Puede adaptarse de forma personalizada a distintas aplicaciones y permite una visualización fácil para el usuario.

Las opciones de personalización son muchas y variadas: ya sea el color, el relleno, la rotulación o las unidades, el widget de gráficos puede adaptarse con precisión a los requisitos respectivos.

Otro aspecto destacado es la opción de crear alertas directamente a través del widget. Esto permite notificar automáticamente a los usuarios si se superan los valores límite definidos, lo que garantiza una respuesta rápida ante eventos críticos.

Gráfico circular en el Time Series Data Service

Widget intuitivo de gráficos circulares para visualizar ratios de datos

El widget de gráficos circulares permite una representación sencilla e intuitiva de ratios para que los distribuidores sean reconocibles de un vistazo. Es ideal para resaltar visualmente relaciones y proporciones.

El widget ofrece la flexibilidad de mostrar tanto valores totales como porcentuales. La visualización puede adaptarse de forma personalizada a las necesidades de los usuarios: desde colores y rotulaciones hasta unidades y otros elementos de representación.

Gracias a su capacidad de adaptación, el widget de gráficos circulares ayuda a los usuarios a comunicar datos complejos de forma clara y comprensible.

Widget Gauge con valores límite definidos

Registro de estado claro con el widget Gauge

El widget Gauge ofrece una opción eficaz de mostrar los datos de manera que los usuarios puedan ver el estado actual de un vistazo. La visualización se realiza mediante áreas de aceptación definidas, p. ej., en forma de zonas de color como verde para "OK", amarillo para "Advertencia" y rojo para "Crítico".

Una característica especial del widget es la flexibilidad a la hora de definir los valores límite: se puede definir cualquier número de valores umbral y mostrarlos claramente en el widget. Gracias a esta representación intuitiva, el widget Gauge ayuda a interpretar los datos rápidamente y a reaccionar a tiempo ante acontecimientos críticos.

Mensajes de texto claro y codificación por colores de los datos con el widget Stat

Mensajes de texto claro y codificación por colores de los datos con el widget Stat

El widget Stat ofrece la opción de mostrar datos individuales como el último valor, el más alto, el más bajo o el promedio. Esto permite visualizar parámetros importantes de forma clara y específica.

Destaca especialmente la función para la configuración de codificaciones por colores, que permite una rápida evaluación del estado. Por ejemplo, los valores hasta 80 pueden mostrarse en verde, los superiores a 80 en amarillo y los superiores a 100 en rojo.

Además, el widget permite configurar mensajes de texto claro que pueden generarse automáticamente a partir de los datos. Esta función permite vincular valores numéricos con mensajes significativos, por ejemplo: "Todo funciona con normalidad" (hasta 80), "La máquina se calienta" (más de 80) o "La máquina se apaga" (más de 100).

Gracias a la combinación de codificaciones por colores y etiquetas de texto claro, el widget Stat ayuda a los usuarios a interpretar intuitivamente datos complejos y a tomar medidas inmediatas.

Visión general de alarmas con el widget de listas de alertas

Visión general y gestión de alertas con el widget de listas de alertas

El widget de la lista de alertas proporciona una visión general centralizada de todas las alertas que se han configurado. Los usuarios pueden ver de forma eficiente el estado actual de los datos supervisados o visualizar los cambios de estado en un periodo de tiempo definido.

La visualización puede personalizarse de forma flexible: el usuario decide si solo deben mostrarse las alertas de un día concreto o de un panel específico. Esto facilita centrarse en la información relevante.

Una característica especialmente práctica es el enlace directo al widget en el que se creó la respectiva alerta. Con un solo clic, el usuario recibe información detallada sin tener que buscar durante mucho tiempo la fuente.

El widget de lista de alertas combina claridad con eficacia y garantiza que los usuarios siempre tengan sus alarmas controladas.

Widget Stat: muchos usos posibles Máxima flexibilidad para la monitorización y visualización de sus datos

Widget Stat con mensajes de texto claro
mWh en el widget Stat
Estado del equipo en el widget Stat
Diagrama de flujo de la batería
Estadísticas con reposición de valor

Ejemplos de aplicación versátiles del Time Series Data Service Detalle de las posibilidades de uso más allá de la industria

Panel de Time Series Data Service para contadores de servicios públicos
Panel para hardware de Power Reliability
Panel para sistemas de acumuladores de energía en baterías
Panel de Time Series Data Service para contadores de servicios públicos

El Time Series Data Service ofrece una solución integral para contadores de servicios públicos mediante el registro, la monitorización y el análisis de los datos energéticos. Estos datos incluyen diversas formas de energía, como electricidad, gas, agua y calor.

Los paneles configurables de forma personalizada permiten a los usuarios monitorizar parámetros importantes para optimizar el consumo de energía e identificar problemas en una fase temprana. Esto ayuda a las empresas a reducir los costes energéticos y organizar la distribución de energía de forma más eficiente. Además, el registro y análisis preciso de los datos energéticos permite cumplir la normativa oficial y elaborar los informes correspondientes.

Más información en Proficloud.io

Panel para hardware de Power Reliability

La combinación del Time Series Data Service con las soluciones para la disponibilidad de la planta de Phoenix Contact ofrece numerosas ventajas para un suministro de energía fiable y unos procesos operativos eficientes.

Gracias a la monitorización continua del suministro de energía y a los subsistemas, los posibles problemas pueden detectarse y solucionarse en una fase temprana, lo que aumenta de forma sostenible la disponibilidad del sistema. Los datos disponibles permiten realizar trabajos de mantenimiento específicos en función de las condiciones de funcionamiento reales. Esto permite reducir los tiempos de inactividad imprevistos y prolongar la vida útil de los equipos utilizados.

Todos los parámetros relevantes se registran y visualizan de forma centralizada, lo que garantiza una amplia visión general y la trazabilidad. Además, el Time Series Data Service puede activar automáticamente alertas si se superan los valores límite, de modo que se puedan tomar medidas inmediatas.

Esta potente sinergia permite a las empresas no solo garantizar la fiabilidad de su suministro de energía, sino también optimizar sus procesos operativos y reducir costes.

Más información en Proficloud.io

Panel para sistemas de acumuladores de energía en baterías

Mediante la combinación de un potente hardware y Smart Services, se ofrece una solución lista para usar y escalable para el uso de sistemas de acumuladores de energía en baterías. Esta combinación maximiza los beneficios de los acumuladores de energía de forma rápida y eficaz.

Los paneles ofrecen una visión completa de los parámetros de salud más importantes, como los ciclos de carga, las temperaturas y el estado general de los acumuladores de energía. Además, se proporcionan métricas detalladas sobre los datos de carga, incluido el nivel de carga, la carga máxima y las capacidades disponibles para la carga.

En el sector de las energías renovables, donde la electricidad no siempre puede inyectarse totalmente a la red, los acumuladores de baterías son decisivos. La energía excedente puede almacenarse temporalmente e inyectarse en la red más adelante para garantizar la estabilidad de la red. Para una máxima eficiencia es necesario tener una visión clara de la generación de energía y del estado del acumulador.

Esta visión general se obtiene con solo pulsar un botón, sin tener que desarrollar sus propios paneles. De este modo, aumenta la eficiencia y se mantiene en todo momento el control sobre los sistemas energéticos.

Si es necesario ampliar y adaptar los paneles con notificaciones por correo electrónico u otras métricas, pueden guardarse en sus propias carpetas y optimizar aún más los paneles preconfeccionados.

Más información en Proficloud.io

Panel sobre energía eólica
Panel del Time Series Data Service para un ejemplo de producción
Monitorización de la energía solar
Panel sobre energía eólica

La monitorización de aerogeneradores ofrece numerosas ventajas, desde la optimización del tiempo de funcionamiento hasta una mejor planificación de los intervalos de mantenimiento.

Con el Time Series Data Service y los paneles personalizables, combinados con el fiable hardware de Phoenix Contact, los operadores de parques eólicos pueden operar sus instalaciones de forma más eficiente. Por ejemplo, la medición de la formación de hielo en las palas del rotor evita tener que desconectar los aerogeneradores como medida de precaución. Si el valor medido supera un valor umbral definido, se envía una notificación automática y se puede detener el funcionamiento del aerogenerador para evitar daños.

Además, la monitorización de la salud estructural de los aerogeneradores permite planificar con mayor precisión los intervalos de mantenimiento. Otro aspecto destacado de la solución Phoenix Contact es la medición de los impactos de rayo, que permite reconocer los daños en una fase temprana e iniciar las medidas con mayor rapidez.
Con esta solución integral, Phoenix Contact ayuda a los operadores de parques eólicos a aumentar la eficiencia operativa y garantizar al mismo tiempo la seguridad.

Más información en Proficloud.io

Panel del Time Series Data Service para un ejemplo de producción

El uso de medidas proactivas basadas en notificaciones automáticas en el Time Series Data Service reduce los procesos de trabajo manuales. La monitorización de las temperaturas del motor, los caudales o los índices de rechazo permite predecir las tareas de mantenimiento en la producción, lo que ahorra tiempo y dinero.

En la producción, la monitorización continua de estos parámetros aumenta la eficacia y fiabilidad de las máquinas e instalaciones. El análisis de los datos de temperatura, caudal y rechazo permite detectar y solucionar posibles problemas en una fase temprana antes de que provoquen costosos fallos. Esto permite planificar y realizar los trabajos de mantenimiento de forma óptima, lo que agiliza los procesos de producción y aumenta la disponibilidad de la planta.

Más información en Proficloud.io

Monitorización de la energía solar

Una visión transparente de los datos de los parques solares es crucial para promover la eficiencia y la sostenibilidad de la energía solar industrial. El Time Series Data Service ofrece una solución completa para monitorizar y analizar todos los datos operativos relevantes. Los operadores de parques solares pueden utilizarlo para registrar, almacenar y visualizar series temporales de datos con el fin de optimizar continuamente el rendimiento de sus instalaciones.

Las flexibles opciones de visualización permiten crear paneles personalizados que ofrecen una visión general clara de parámetros importantes, como el rendimiento energético, la irradiación y las temperaturas de los módulos. La función de monitorización de valor límite reconoce con fiabilidad las desviaciones e informa a las partes interesadas. Esto permite identificar y solucionar los problemas en una fase temprana, lo que contribuye a minimizar los tiempos de inactividad y aumentar la eficiencia.

Más información en Proficloud.io

5 casos de uso:
Smart Services en la práctica

descubra cómo las empresas utilizan nuestros servicios en la nube en todos los sectores para organizar rápida y fácilmente su trabajo diario de forma más eficiente.

Descubra los Smart Services
Whitepaper sobre los Smart Services

TSD Dashboard Library Visualizar los datos en cuestión de segundos

La TSD Dashboard Library ofrece una selección de paneles preconfeccionados basados en el probado hardware de Phoenix Contact, por ejemplo, los equipos de la serie Power Reliability o desarrollados para casos de uso independientes del hardware, como los sistemas de acumuladores de energía en baterías.

Estos paneles son escalables y están preparados de tal forma que solo es necesario suministrarles datos para que proporcionen los aspectos más importantes en unos pocos pasos. Esto le ahorra tiempo y le permite empezar a monitorizar y analizar de inmediato.

Los paneles pueden personalizarse de forma flexible para adaptarse a las necesidades individuales. Por ejemplo, añada un sistema de notificaciones para responder a eventos críticos o consolide varios paneles para obtener una visión general más completa, tal y como la necesita.

Otra ventaja es que la TSD Dashboard Library se desarrolla y amplía continuamente, por lo que merece la pena visitarla con regularidad para beneficiarse de nuevas funciones y casos de uso.
Utilice la TSD Dashboard Library para empezar de inmediato, sin tener que empezar desde cero.

Monitorización lista para usar para hardware de Phoenix Contact y casos de uso independientes del equipo

Panel de la TSD Dashboard Library con el hardware CAPAROC
TSD Dashboard Library con el QUINT4
TSD Dashboard Library con el TRIO3
TSD Dashboard Library con el EMpro
Panel de la TSD Dashboard Library con el hardware CAPAROC

Monitorice el hardware inteligente de Phoenix Contact o utilice la TSD Dashboard Library para casos de uso independientes del equipo, de forma sencilla y eficaz. Gracias a la conexión continua, tendrá acceso directo a los datos históricos para analizar tendencias y detectar cambios repentinos en una fase temprana.
Los paneles le ayudan a aprovechar al máximo el rendimiento de su hardware y, al mismo tiempo, proporcionan información importante sobre casos de uso comunes. No solo le ayudan a planificar medidas como la compra de recambios, sino que también se aseguran de que reciba información relevante en todo momento, y todo ello con el mínimo esfuerzo.
Apueste por la TSD Dashboard Library para monitorizar eficazmente sus sistemas y tomar decisiones basadas en datos.

TSD Dashboard Library con el QUINT4

Los paneles de la TSD Dashboard Library ya están totalmente preconfigurados y listos para su uso inmediato. Basta con llenarlos de datos para que proporcionen directamente información valiosa. Se ahorra tiempo y puede empezarse sin necesidad de demasiado trabajo previo – los paneles están listos para visualizar y analizar los datos con eficacia.

TSD Dashboard Library con el TRIO3

Para casos de uso más amplios, los paneles de la TSD Dashboard Library pueden personalizarse en cualquier momento. Los sistemas de notificación también pueden personalizarse y crearse con unos pocos clics.

TSD Dashboard Library con el EMpro

Lo que funciona para un equipo también funciona para 10, 100 o incluso 1000. Los paneles de la TSD Dashboard Library están diseñados para reconocer automáticamente los datos entrantes y mostrarlos de forma flexible y escalable.

Tanto si se trata de monitorizar una pequeña aplicación como una gran red, los paneles se adaptan perfectamente a las necesidades y proporcionan información precisa, independientemente de la cantidad de datos.

Más información

Para más información, reservar una demostración o registrarse en el Time Series Data Service, visite Proficloud.io: