El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Vista del tablero de mando de Device Management Service

Core Smart Service en Proficloud.io

El Smart Service "Device Management Service" de Proficloud.io permite la conexión de hardware de forma nativa o a través de una pasarela de enlace. Los equipos se conectan mediante un UUID. El complemento DMS Basic amplía las funciones con una función de grupos de equipos, alertas basadas en el estado y transferencia remota de aplicaciones.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Ventajas del Smart Service: Device Management Service

  • Resumen estructurado de la información del equipo en la placa de características digital, como el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada
  • Detección sencilla de errores y advertencias gracias al sistema de semáforos
  • Información detallada a través de los protocolos del equipo
  • Garantía de altos niveles de seguridad mediante actualizaciones de firmware periódicas, incluida una función de actualización directa en el propio Smart Service
  • Integración sencilla de los Smart Devices de Phoenix Contact en Proficloud.io

El Device Management Service proporciona información de los equipos estandarizada e independiente de la aplicación prácticamente en tiempo real en Proficloud.io para Phoenix Contact y dispositivos de terceros. Los Smart Devices de Phoenix Contact pueden gestionarse y monitorizarse en cualquier momento y lugar con el Device Management Service. Ofrece una visión general directa de la información del equipo como placa de características digital, como el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada. Además, se garantiza una visión directa del estado de salud, así como de los protocolos actuales e históricos. El firmware del Smart Device puede actualizarse fácilmente. Esto garantiza el uso inmediato de las últimas funciones de Smart Device y la protección permanente de máquinas y sistemas. El hardware se integra en el Device Management Service gratuito, que pone el flujo de datos a disposición de los demás Smart Services para su monitorización, análisis y gestión.

Visión general del Device Management Service

Detalle de las funciones

Monitorización gratuita y sencilla de los equipos registrados con estado de salud

Gracias a la visión general de los equipos sencilla y fácil de entender, en el Device Management Service gratuito lo único que tiene que hacer es iniciar sesión en Proficloud.io para ver inmediatamente qué equipo necesita su atención.

Gracias a la codificación por colores en la visión general de equipos del Device Management Service, podrá ver inmediatamente qué equipos funcionan según lo previsto, cuáles necesitan su atención y cuáles están desconectados. A continuación, los protocolos se pueden utilizar para averiguar por qué uno de sus equipos ha pasado a un estado de error.

Device Management Service - Vista detallada - Actualización de firmware

Mantenga siempre actualizado el firmware del equipo con el Smart Service, de forma remota y sencilla

Los usuarios de Proficloud.io pueden utilizar el Device Management Service para ver inmediatamente cuándo hay disponible una nueva actualización de firmware y también lanzarla directamente desde el Device Management Service.

Todos los equipos Phoenix Contact, que pueden registrarse de forma nativa en Proficloud.io, ofrecen la opción de comprobar la versión de firmware instalada en la vista detallada del equipo e instalar una nueva versión de firmware si es necesario, siempre que el usuario esté autorizado a hacerlo.

Device Management Service - Vista detallada - Registros

Monitorización constante del estado online para una captación de datos segura

Las entradas del registro se marcan según su criticidad. Este sistema también sigue un semáforo.
Cada equipo puede enriquecerse con datos, lo que permite acceder fácilmente al uso de los equipos o, por ejemplo, muestra información sobre responsabilidades.

Los equipos pueden enriquecerse con datos estáticos, como etiquetas (p. ej., "Nave de producción 1"), comentarios (p. ej., responsabilidades) o ubicaciones (coordenadas). Esto significa que los colegas, socios o clientes pueden saber inmediatamente de qué equipo se trata.

Si es necesario, se puede exportar un registro como archivo CSV.

Device Management Service - Mapa de equipos

Mapa interactivo con el estado de salud de los equipos

Todos los equipos a los que se ha asignado una ubicación aparecen automáticamente en el mapa interactivo junto a la visión general de equipos con su estado de salud.

Esto permite ver exactamente qué equipos se encuentran en cada ubicación. Se puede acceder al equipo correspondiente haciendo clic sobre el marcador.

Consejos prácticos y estrategias para las empresas
La gestión de la energía en la práctica

Descubra cómo puede aumentar su eficiencia energética y reducir costes con un sistema de gestión de la energía basado en IIoT conforme a DIN EN ISO 50001:2018. Nuestro Whitepaper le ofrece consejos prácticos y estrategias para una gestión de la energía eficaz.

Más información
ePaper de Smart Services en la práctica

Complemento DMS Basic


Gestión de dispositivos ampliada Profesionalice la gestión de dispositivos con el complemento DMS Basic

El complemento DMS Basic amplía las funciones del Device Management Service gratuito y permite una mejor utilización del hardware habilitado para la nube.

  • Agrupar equipos y añadir planos de planta propios
  • Recibir notificaciones por correo electrónico en cuanto cambia el estado del equipo
  • Utilizar actualizaciones de aplicaciones remotas

Detalles del complemento DMS Basic

Complemento DMS - Mapa interactivo
Device Management Service - Complemento DMS Basic - Actualización de aplicaciones
Device Management Service - Complemento DMS Basic - Creación de avisos de alerta
Complemento DMS - Mapa interactivo

Con el complemento DMS Basic, las naves de producción pueden visualizarse fácilmente para saber de un vistazo qué máquina ofrece cada estado. Con la agrupación de equipos y la opción de cargar sus propias imágenes para los grupos individuales, en el Device Management Service se pueden mostrar naves de producción enteras. Los equipos del grupo pueden colocarse en la imagen y moverse a la posición correcta mediante arrastrar y soltar. Mediante agrupación se puede establecer un estado de salud general de las naves o de las ubicaciones.

Más información en Proficloud.io
Device Management Service - Complemento DMS Basic - Actualización de aplicaciones

Con el complemento DMS Basic, las aplicaciones creadas con PLCnext Engineer pueden transferirse de forma remota a un controlador Axioline. En este caso, se tienen en cuenta tanto los roles como las autorizaciones del equipo para que ninguna persona no autorizada pueda llevar a cabo una actualización de la aplicación.

Más información en Proficloud.io
Device Management Service - Complemento DMS Basic - Creación de avisos de alerta

Con el complemento DMS Basic, se pueden configurar avisos de alerta y enviar por correo electrónico a varios destinatarios los cambios de estado de los equipos. Esto crea transparencia más allá de los límites de Proficloud.io. Los avisos de alerta pueden configurarse de forma personalizada para cada persona.

Los avisos de alerta también se crean de forma personalizada. Un aviso de alerta puede ser, por ejemplo, un cambio en el estado de un equipo, una pérdida de conexión o un estado de salud crítico. Las notificaciones se envían a personas o grupos de personas definidos, lo que en última instancia aumenta la disponibilidad de las instalaciones.

Más información en Proficloud.io

Más información

Para más información, reservar una demostración o registrarse en el Device Management Service gratuito, visite Proficloud.io: