El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Vista del tablero de mando del Energy Management Service

Gestión de la energía inteligente en cualquier momento y desde cualquier lugar

El Energy Management Service es un innovador servicio en la nube para la monitorización, el análisis y la gestión de datos energéticos. El Smart Service ofrece funciones intuitivas y flexibles para evaluar sus datos energéticos, en cualquier momento y desde cualquier lugar. En este caso, las visualizaciones intuitivas ahorran tiempo y dinero.

Go to Product Detail Page for item 1768812
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Services
EMS - CUSTOM SETUP - Smart Services
1768812

Boceto de diseño de un Energy Management Service personalizado. El requisito es la licencia Energy Management Service Pro. Para la configuración Energy Management Service Custom se requiere la licencia Custom y viceversa. El logotipo de la empresa, el diseño de colores y la URL pueden personalizarse.

Gestión de la energía inteligente Monitorización, gestión y análisis sencillos de la energía

El Energy Management Service - Powered by Proficloud.io es un Smart Service que ofrece monitorización, gestión y análisis de la energía. Está adaptado a las necesidades de los gestores energéticos y ofrece funciones de gestión para comprender los datos energéticos. A partir de este conocimiento, se pueden realizar optimizaciones para mejorar la eficiencia y la potencia energética. Estas mejoras contribuyen directamente a una huella más ecológica y al ahorro de costes.

Ventajas del Energy Management Service

  • Optimización de la gestión de la energía, especialmente en lo relativo a la norma internacional ISO 50001

  • Gran facilidad de uso gracias a un concepto global sistémico con guía de menú intuitiva

  • Visión de conjunto gracias a opciones de visualización intuitivas

  • Estructura sencilla de tableros de mando fáciles de entender

  • Flujos de trabajo optimizados gracias a la monitorización de los datos de energía y de potencia en función de la ubicación y el tiempo

  • Transmisión automatizada de datos a Proficloud.io utilizando hardware compatible con IIoT

Consejos prácticos y estrategias para las empresas
La gestión de la energía en la práctica

Descubra cómo puede aumentar su eficiencia energética y reducir costes con un sistema de gestión de la energía basado en IIoT conforme a DIN EN ISO 50001:2018. Nuestro Whitepaper le ofrece consejos prácticos y estrategias para una gestión de la energía eficaz.

Más información
ePaper de Smart Services en la práctica

Ejemplos de aplicación Monitorización de energía y aumento de la eficiencia en la producción

Los equipos de monitorización de energía se instalan en la producción de una empresa para registrar los datos de consumo energético. Se utiliza la plataforma IIoT Proficloud.io, que ofrece el Energy Management Service inteligente para el análisis exhaustivo de datos.
Los tres casos de aplicación siguientes, entre otros, son posibles con el Energy Management Service.

Consumo energético de máquinas e instalaciones en pantallas

Comparar el consumo energético de máquinas e instalaciones

La monitorización continua del consumo energético permite analizar los consumos de cada máquina e instalaciones y comparar los datos entre máquinas. Esto permite identificar posibles ahorros y optimizar el uso de la energía.

Nave de producción con botellas en una cinta transportadora

Calcular los costes por pieza

El Energy Management Service permite a la empresa determinar los costes asociados a cada pieza producida. Al vincular los datos sobre consumo energético con los registros de producción, obtiene información precisa sobre el gasto de cada pieza producida.

Nave de producción

Evitación de picos de carga mediante la identificación de máquinas con un consumo elevado

El análisis de los datos de consumo energético permite identificar las máquinas que consumen cantidades excesivas de energía. Esto ayuda a evitar los picos de carga y a mejorar la eficiencia general de la producción.

Funciones del Energy Management Service

Comparación de datos energéticos
El Smart Service ofrece la posibilidad de comparar los datos energéticos de distintos equipos y periodos de tiempo. Esto permite a los clientes reconocer qué equipos o periodos de tiempo consumen más energía.

Cálculo de costes
Los clientes pueden calcular y monitorizar sus costes directos de consumo de energía, lo que hace más evidentes las ineficiencias. Esta comprensión permite planificar medidas para reducir el consumo de energía, lo que se traduce en un importante ahorro de costes.

Monitorización remota
Los clientes pueden monitorizar su consumo de energía en cualquier momento y lugar. Esto garantiza una mayor flexibilidad y comodidad.

Sistema de alerta
El sistema de alerta integrado notifica a los clientes si su consumo de energía supera un determinado límite. De este modo, pueden evitarse los elevados costes por superar el consumo de energía.

Fuentes de datos externas
Las fuentes de datos externas pueden utilizarse para el análisis en el servicio de gestión de la energía, de modo que los datos de fuentes externas (archivo CSV) pueden incluirse en las visualizaciones. Esto permite una comparación inmediata de los datos históricos y actuales cuando se utiliza Proficloud.io. Además, pueden crearse "equipos virtuales" en el servicio de gestión de la energía, que pueden reutilizarse en futuros informes y tableros de mando.

Informes EnPI
Se crean informes sencillos con indicadores de rendimiento energético (EnPI) para evaluar y hacer un seguimiento de la eficiencia energética. Mediante el análisis de los datos del EnPI, se identifican las áreas susceptibles de mejora, se fijan objetivos y se toman decisiones bien fundadas para optimizar el consumo de energía.

Opciones de visualización

Gráfico de barras de energía – consumidor a consumidor
Diagrama de barras de energía – periodo a periodo
Diagrama circular de energía – consumidor a consumidor
Diagrama circular de energía – periodo a periodo
Gráfico de barras de energía – consumidor a consumidor

Con este widget, puede comparar los datos de energía de varios consumidores en la misma franja temporal uno al lado del otro. Los datos se muestran en un diagrama de barras.

Diagrama de barras de energía – periodo a periodo

Con este widget, puede superponer datos de energía de varias franjas temporales para un mismo consumidor en un solo widget. Los datos se muestran en un diagrama de barras.

Diagrama circular de energía – consumidor a consumidor

Con este widget puede comparar los datos de energía de varios consumidores en la misma franja temporal. Los datos se muestran en un diagrama circular con sus valores absolutos y su parte relativa del consumo total de los distintos consumidores.

Diagrama circular de energía – periodo a periodo

Puede utilizar este widget para comparar datos de energía de varias franjas temporales para el mismo consumidor. Los datos se muestran en un diagrama circular con sus valores absolutos y su parte relativa del total para las distintas franjas temporales de consumo de un consumidor.

Diagrama de Pareto de energía – organizado por consumidores
Diagrama de Pareto de energía – organizado por periodos
Diagrama de líneas de corriente – consumidor a consumidor
Diagrama de líneas de corriente – organizado por periodos
Diagrama de Pareto de energía – organizado por consumidores

Este widget muestra los datos de energía de varios consumidores en la franja temporal seleccionada. La información se muestra en una combinación de diagramas de barras y de líneas. Una barra representa el valor total de la franja temporal seleccionada por consumidor. Las barras están ordenadas de mayor (izquierda) consumo a menor (derecha) consumo. El widget también contiene el valor porcentual acumulado en forma de diagrama de líneas.

Diagrama de Pareto de energía – organizado por periodos

Este widget muestra los datos energéticos de varios consumidores agregados durante un periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un diagrama de barras y líneas combinado. Una barra muestra la suma apilada de todos los consumidores seleccionados durante un determinado periodo de tiempo según el nivel de agregación seleccionado, p. ej., 15 minutos, cada hora, cada día, etc. Las barras se ordenan de mayor a menor consumo energético. El diagrama contiene una curva acumulativa.

Diagrama de líneas de corriente – consumidor a consumidor

Este widget permite comparar los datos energéticos de varios consumidores. Representa el perfil de carga de los consumidores durante un determinado periodo de tiempo. Los datos se muestran en un diagrama de líneas.

Valores estadísticos

  • Mín: el mínimo de todos los puntos de datos para el intervalo de fechas seleccionado por consumidor con sus marcas de tiempo
  • Máx: el máximo de todos los puntos de datos para el intervalo de fechas seleccionado por consumidor con sus marcas de tiempo
  • Media: el promedio de todos los puntos de datos para el intervalo de fechas seleccionado por consumidor
  • Desviación estándar: la desviación estándar de todos los puntos de datos para el intervalo de fechas seleccionado por consumidor
  • Mínimo de todos los tiempos: el valor más bajo que se ha producido nunca en esta serie temporal de corriente por consumidor
  • Máximo de todos los tiempos: el valor más alto que se ha producido nunca en esta serie temporal de corriente por consumidor

Diagrama de líneas de corriente – organizado por periodos

Este widget permite comparar los datos de potencia de diferentes periodos de tiempo para el mismo consumidor. Muestra el perfil de carga del consumidor para estos distintos periodos de tiempo. Los datos se muestran en un diagrama de líneas.

Valores estadísticos

  • Mín: el mínimo de todos los puntos de datos mostrados por intervalo de fechas con sus marcas de tiempo
  • Máx: el máximo de todos los puntos de datos mostrados por intervalo de fechas con sus marcas de tiempo
  • Promedio: el promedio de todos los puntos de datos mostrados por intervalo de fechas
  • Desviación estándar: la desviación estándar de todos los puntos de datos mostrados por intervalo de fechas
  • Mín. de todos los tiempos: el valor más bajo que se ha producido nunca en esta serie temporal de potencia para este consumidor individual
  • Máx. de todos los tiempos: el valor más alto que se ha producido en esta serie temporal de potencia para este consumidor individual

Aplicación sencilla de la gestión de la energía

El hardware está conectado al Energy Management Service a través de medidores de energía EMpro, medidores de energía EMpro con capacidad IIoT y PLCnext Technology. Los medidores de energía EMpro registran datos energéticos precisos y los transmiten a Proficloud.io para una monitorización casi en tiempo real. PLCnext Technology permite la integración y el control de diversos equipos, incluidos los de otros proveedores, a través de una arquitectura abierta. Esta combinación ofrece una solución flexible y eficaz para la gestión de la energía.

Topografía del hardware para el Smart Service del Energy Management Service

El primer paso en la plataforma IIoT Proficloud.io es integrar el hardware en el Device Management Service gratuito. Este servicio es el Smart Service en el que se integra el hardware para proporcionar los datos a los demás Smart Services.

El Device Management Service también permite la gestión y monitorización de equipos proporcionando información estandarizada e independiente de la aplicación en tiempo real para Phoenix Contact y equipos de otros proveedores. Los usuarios pueden monitorizar el estado de salud de los equipos registrados, realizar actualizaciones de firmware remotamente y utilizar un mapa interactivo para visualizar el estado de los equipos.

El complemento DMS Basic también ofrece funciones ampliadas para el Device Management Service. Este complemento permite a los usuarios realizar actualizaciones de aplicaciones de forma remota para equipos PLCnext específicos, crear grupos de equipos y utilizar un mapa personalizable para colocar libremente los equipos dentro de un grupo. Además, incluye un sistema de notificación de cambios de estado de equipos individuales, que también puede enviar notificaciones por correo electrónico a destinatarios individuales fuera de Proficloud.io. El complemento Basic también permite la actualización automática y segura del firmware de los equipos que pueden integrarse de forma nativa en Proficloud.io.

Productos del Energy Management Service

Energy Management Service - On-Premises Su alternativa local al Cloud Smart Service Energy Management Service

Como opción adicional al Cloud Smart Service Energy Management Service, el software Energy Management Service - On-Premises ofrece la solución perfecta para su monitorización de energía local. Conecte los equipos de medición EMpro a un PC y experimente directamente el análisis y la visualización de datos. Monitorice y analice sus datos de energía con funciones intuitivas y adaptables. Energy Management Service - On-Premises es fácil de pedir ya configurado en un Edge PC (EPC) con accesorios.