Cajas para Electrónica Industriales

Cajas para electrónica

Siempre la caja de electrónica adecuada

Con la variada oferta de cajas para electrónica y cuadros eléctricos industriales de Phoenix Contact dispone de todas las posibilidades para diseñar su armario eléctrico.

Regresar a Productos

Categorías

  • Cajas de campo
    Cajas de campo

    Las cajas para electrónica con protección IP son la solución ideal para el uso en aplicaciones en campo.

  • Cajas para carril
    Cajas para carril

    Desde la caja básica pasando por cajas multifuncionales hasta productos para ordenadores Raspberry Pi: nuestras cajas para carril ofrecen soluciones óptimas para su electrónica.

Buscar en Cajas para electrónica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Una amplia gama de formas, colores, materiales y funciones: esta es la idea central de las cajas para electrónica de Phoenix Contact. En la pared o sobre el carril, de gris claro a azul cielo, estrecha o ancha, cajas de aluminio o de plástico para electrónica, cajas para conexiones o cajas para exteriores: aquí encontrará siempre la caja adecuada para su sistema electrónico,  armario eléctrico o cuadro eléctrico.

Sus ventajas:

  • Diseño óptimo de su equipo, armario eléctrico y cuadro eléctrico industrial mediante un surtido amplio de tecnologías de cajas para electrónica y de cajas para conexiones
  • Instalación sencilla y rápida de cajas electrónicas gracias al sistema de bus opcional
  • Inserto creativo y flexible de cajas para electrónica en distintos colores
  • Múltiples variantes de cajas de conexiones y cajas para electrónica con impresión y mecanizado del surtido específicos del cliente
  • Desarrollos nuevos personalizados para sus ideas de armarios eléctricos, cuadros eléctricos industriales y otros equipos

Cajas para carril

Cajas para carril  

Cajas para carril

Total flexibilidad tanto en la forma, como en el color y la función: las cajas para carril son el embalaje ideal para su electrónica. Estas protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.

Cajas de campo

Cajas de campo  

Cajas de campo

Ya sea como unidades de visualización fijas, equipos de mando móviles o un sistema embebido: las cajas de campo con un índice de protección elevado de Phoenix Contact son ideales para una gran cantidad de campos de aplicación en la automatización de edificios, de la industria o de procesos.

Componentes HMI y accesorios

Componentes HMI y accesorios  

Componentes HMI y accesorios

Los procesos de producción altamente automatizados requieren interfaces fáciles para el usuario entre el hombre y la máquina. Las pantallas, los teclados de membrana y los conductores de luz amplían las cajas para electrónica con elementos de visualización y operación funcionales.

 

Cajas para electrónica específicas para el cliente

Cajas para electrónica específicas para el cliente  

Cajas para electrónica específicas para el cliente

Realizamos cajas personalizadas con tecnologías coordinadas de conexión por tornillo o por resorte. Ofrecemos asistencia profesional: desde la modificación de un producto estándar hasta un desarrollo completo nuevo.

  • Variantes flexibles: colores, impresiones, rotulaciones
  • Desarrollos nuevos personalizados en función de sus necesidades

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.

Navegador de productos para conectores y cajas para electrónica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2020/2021