Volver a la vista general

Redes y buses de campo

Vista general del sistema

Distintos sistemas de bus para distintos ámbitos industriales  

Distintos sistemas de bus para distintos ámbitos industriales

En la técnica de la automatización, las distintas áreas industriales tienen requisitos distintos en la transmisión de datos. Así se crearon múltiples sistemas basados en bus de campo y en Ethernet.

Para cada sistema de bus de campo o de red, la organización de usuarios correspondiente crea un perfil de requisitos. Allí se encuentran todos los datos técnicos importantes, como por ejemplo la velocidad máxima de transmisión o la longitud máxima del tramo de cableado permitida.

Los usuarios y fabricantes de componentes deben atenerse a estas características, tanto si es para la fabricación de productos conformes o para la puesta en marcha de una instalación.

A continuación encontrará la documentación correspondiente sobre los sistemas de bus de campo y redes más importantes y extendidos.

Regresar arriba

Tecnologías de red

Podrá descargarse cómodamente toda la información para la construcción de la red deseada como archivo PDF.

Descripción Idioma Versión
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Ethernet industrial
Inglés 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Inglés 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Inglés 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Inglés 01.01.2007
Regresar arriba

Tecnologías de bus de campo

Podrá descargarse cómodamente toda la información sobre el bus de campo deseado como archivo PDF.

Descripción Idioma Versión
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Inglés 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Alemán 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Alemán 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Inglés 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Inglés 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Alemán 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
inglés 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
inglés 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
inglés 20.10.2000
Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas
Todo para las redes industriales

Todo para las redes industriales

Descubra lo que ha de tener en cuenta al planificar, implementar y proteger su red de comunicación moderna e industrial.

Redes industriales

Empowering the All Electric Society

Soluciones técnicas para un futuro habitable.

All Electric Society
Más información