Conectores para datos

Conectores para datos para tasas de datos hasta 40 GBit/s

Diversidad en el cableado de datos

Benefíciese de los conectores de fibra óptica y cobre, así como de cables confeccionables individualmente para tasas de datos hasta 40 GBit/s.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Conectores de fibra óptica para datos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los conectores de fibra óptica de Phoenix Contact podrá transmitir datos de forma segura y fiable. Gracias a las construcciones, codificaciones y caras frontales versátiles de los conectores de fibra óptica y cobre, podrá realizar de forma flexible soluciones universales para la transmisión de datos. El programa de productos incluye sistemas de conectores de fibra óptica y cobre, así como preconfeccionados y confeccionables.

Sus ventajas con los conectores de fibra óptica de Phoenix Contact

  • Máxima flexibilidad mediante construcciones versátiles de los conectores de fibra óptica
  • Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión sin herramienta
  • Amplio espectro de aplicaciones gracias al apoyo de sistemas de bus usuales
  • Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores de fibra óptica y cobre estandarizados

Conectores para datos basados en cobre

Conectores para datos basados en cobre  

Conectores para datos basados en cobre

Los procesos de automatización complejos requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los conectores y cables potentes y confeccionables in situ:

  • Cableado de alta velocidad con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
  • Cableado híbrido innovador
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Conexión IDC, Pierce o por resorte

Conectores para datos basados en fibra óptica

Conectores para datos basados en fibra óptica  

Conectores para datos basados en fibra óptica

Elevada velocidad de transmisión, atenuación baja, insensibilidad frente a fallos electromagnéticos:
los cables de fibra óptica se incluyen entre los medios de transmisión modernos para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de fibra o interfaz: elija la tecnología de conexión adecuada de nuestra amplia gama.

  • Soluciones para IP20/IP65/67
  • Conectores de fibra óptica con las caras enchufables ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
  • Tipos de fibra POF, PCF y GOF (multimodo y monomodo)
  • Variantes con pulido PC y APC
  • Conectores para datos de fibra óptica de la serie M17 MPO para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes
  • Herramientas adecuadas para cada tipo de fibra

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas

Servicio

Descargas


Cajas de distribución compactas de la serie FDX 20

Transmisión de datos con seguridad para el futuro.


Conectores para datos de PHOENIX CONTACT

Conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica


Adaptadores para carril compactos

Cableado de datos para el cableado de cobre y fibra óptica estructurado

Todo para las redes industriales

Todo para las redes industriales

Descubra lo que ha de tener en cuenta al planificar, implementar y proteger su red de comunicación moderna e industrial.

Redes industriales

Empowering the All Electric Society

Soluciones técnicas para un futuro habitable.

All Electric Society
Más información