Lista de productos instalación de cobre

Filtro

728 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de señal

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tipo de señal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Patch panel - PP-RJ-RJ - 2703015

Patch panel, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20

Precio cliente:

Patch panel - PP-RJ-SC - 2703016

Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción

Precio cliente:

Patch panel - PP-RJ-SCC - 2703018

Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas push-in, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción

Precio cliente:

Patch panel - PP-RJ-IDC - 2703019

Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción

Precio cliente:

Patch panel - PP-RJ-RJ-F - 2703020

Patch panel, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones

Precio cliente:

Patch panel - PP-RJ-SC-F - 2703021

Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones

Precio cliente:

Patch panel - PP-RJ-SCC-F - 2703022

Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas push-in, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones

Precio cliente:

Patch panel - PP-RJ-IDC-F - 2703023

Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones

Precio cliente:

Inyector - INJ 1000 - 2703005

Inyector PoE, 30 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20

Precio cliente:

Inyector - INJ 1000-T - 2703006

Inyector PoE, 30 W, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, rango de temperatura ampliado -40 °C ... 75 °C

Precio cliente:
728 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020