CES-B10-SFFS-PLBK
-
Marco de obturación
0801660
Marco de obturación, con bloqueo por tornillo, diseño: B10, Número de juntas pasacable (pequeño): 6, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 99,2 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm
Detalles de producto
Nota sobre la aplicación | Tornillos de fijación no incluidos en el volumen de suministro. El ancho máximo de la sección de pared puede ser de 51 mm (en lugar de 35 mm como en los conectores industriales). |
Tipo de producto | Marco para pasacables |
Construcción | B10 |
Tipo de borde | Marcos obturadores |
Par de apriete | 2 Nm ... 4 Nm (Tornillos de bloqueo) |
1,8 Nm (Tornillo de fijación, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 58 mm |
Altura | 20 mm |
Longitud | 99,2 mm |
Distancia entre taladros horizontal | 32 mm |
Distancia entre taladros vertical | 83 mm |
Diámetro de taladro | 5,5 mm |
Medida de montaje | |
Ancho del corte de montaje | 35 mm |
Longitud del corte de montaje | 65 mm |
Material | PA (sin halógenos) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de juntas pasacable | 2 ... 6 (juntas pequeñas, en función del número de juntas grandes incorporadas) |
0 ... 1 (juntas grandes, en función del número de juntas pequeñas incorporadas) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP54 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C (estático) |
Indicaciones de montaje | Tornillo de bloqueo M4 con cabeza de hexágono interior de 3 mm, par 3 ... 4 Nm, 1 boquilla grande precisa los espacios de 4 boquillas pequeñas, tornillo de fijación: M4 (ISO 4762/DIN 912), par 1,8 Nm |
La junta plana adjunta debe utilizarse en un montaje mural entre la pared y el marco de obturación. IP54: con montaje del marco de obturación vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo). IP65: al utilizar una junta cónica CES-SRC-BK/CES-LRC-BK, montaje vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo) del marco de obturación directamente en la pared de la carcasa y uso de una brida de 3,6 mm de ancho (p. ej. artículo 3240744). |
Código de artículo | 0801660 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF7CAX |
GTIN | 4046356674126 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 138 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 130,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142421 |
ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 1,191 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CES-B10-WRG-BK - Junta plana 0801725
-
CES-SFFS-H - Tornillo 0801728
-
CES-B10-SF-PLBK - Marco de encaje a presión 0801655
-
CES-STPG-GY-2 - Pasacables 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Pasacables 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Pasacables 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Pasacables 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Pasacables 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Pasacables 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Pasacables 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Pasacables 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Pasacables 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Pasacables 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Pasacables 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Pasacables 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Pasacables 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Pasacables 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Pasacables 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Pasacables 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Pasacables 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Pasacables 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Pasacables 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Pasacables 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Pasacables 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Pasacables 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Pasacables 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Pasacables 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Pasacables 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Pasacables 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Pasacables 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Pasacables 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Pasacables 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Pasacables 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Pasacables 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Pasacables 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Pasacables 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Pasacables 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Pasacables 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Pasacables 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Pasacables 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Pasacables 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Pasacables 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Pasacables 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Pasacables 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Pasacables 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Pasacables 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Pasacables 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Pasacables 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Pasacables 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Pasacables 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Pasacables 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Pasacables 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Pasacables 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Pasacables 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Pasacables 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Pasacables 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Pasacables 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Pasacables 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Pasacables 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Pasacables 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Pasacables 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Pasacables 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Pasacables 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Pasacables 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Pasacables 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Pasacables 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Pasacables 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Pasacables 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Pasacables 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Pasacables 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Pasacables 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Pasacables 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Pasacables 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Pasacables 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Pasacables 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Pasacables 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Pasacables 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Pasacables 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Pasacables 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Pasacables 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Pasacables 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Pasacables 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Pasacables 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Pasacables 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Pasacables 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Pasacables 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Pasacables 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Pasacables 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Pasacables 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Pasacables 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Pasacables 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Pasacables 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Pasacables 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Pasacables 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Pasacables 1410152
-
CES-LRC-BK - Pasacables 0801719
-
CES-LRG-BK - Pasacables ciego 0801671
-
CES-SRC-BK - Pasacables 0801718
-
CES-SRG-BK - Pasacables ciego 0801670
-
CES-STPG-GY - Pasacables ciego 0801715
-
CES-LTPG-GY - Pasacables ciego 0801716
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212647
Sus ventajas
También se puede emplear en las secciones de pared estándar de los conectores industriales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago