Pasacables ranurado
CES-STPG-GY-16
-
Pasacables
1410534
Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 14,9 mm ... 15,2 mm, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm