CES-B10-SFFS-PLBK
-
Marco de obturación
0801660
Marco de obturación, con bloqueo por tornillo, diseño: B10, Número de juntas pasacable (pequeño): 6, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 99,2 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Tornillos de fijación no incluidos en el volumen de suministro. El ancho máximo de la sección de pared puede ser de 51 mm (en lugar de 35 mm como en los conectores industriales). |
| Tipo de producto | Marco para pasacables |
| Construcción | B10 |
| Tipo de borde | Marcos obturadores |
| Par de apriete | 2 Nm ... 4 Nm (Tornillos de bloqueo) |
| 1,8 Nm (Tornillo de fijación, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud | 99,2 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 32 mm |
| Distancia entre taladros vertical | 83 mm |
| Diámetro de taladro | 5,5 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 65 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material | PA (sin halógenos) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de juntas pasacable | 2 ... 6 (juntas pequeñas, en función del número de juntas grandes incorporadas) |
| 0 ... 1 (juntas grandes, en función del número de juntas pequeñas incorporadas) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP54 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C (estático) |
| Indicaciones de montaje | Tornillo de bloqueo M4 con cabeza de hexágono interior de 3 mm, par 3 ... 4 Nm, 1 boquilla grande precisa los espacios de 4 boquillas pequeñas, tornillo de fijación: M4 (ISO 4762/DIN 912), par 1,8 Nm |
| La junta plana adjunta debe utilizarse en un montaje mural entre la pared y el marco de obturación. IP54: con montaje del marco de obturación vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo). IP65: al utilizar una junta cónica CES-SRC-BK/CES-LRC-BK, montaje vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo) del marco de obturación directamente en la pared de la carcasa y uso de una brida de 3,6 mm de ancho (p. ej. artículo 3240744). |
| Código de artículo | 0801660 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674126 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 138 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 130,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
| CO2e kg | 1,191 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CES-B10-WRG-BK - Junta plana 0801725
-
CES-SFFS-H - Tornillo 0801728
-
CES-B10-SF-PLBK - Marco de encaje a presión 0801655
-
CES-STPULG-BK - Pasacables 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - Pasacables 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - Pasacables 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - Pasacables 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - Pasacables 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - Pasacables 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - Pasacables 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - Pasacables 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - Pasacables 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - Pasacables 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - Pasacables 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - Pasacables 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - Pasacables 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - Pasacables 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - Pasacables 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - Pasacables 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - Pasacables 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - Pasacables 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - Pasacables 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - Pasacables 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - Pasacables 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - Pasacables 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - Pasacables 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - Pasacables 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - Pasacables 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - Pasacables 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - Pasacables 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - Pasacables 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - Pasacables 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - Pasacables 1797738
-
CES-LTPULG-BK - Pasacables 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - Pasacables 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - Pasacables 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - Pasacables 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - Pasacables 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - Pasacables 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - Pasacables 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - Pasacables 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - Pasacables 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - Pasacables 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - Pasacables 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - Pasacables 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - Pasacables 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - Pasacables 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - Pasacables 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - Pasacables 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - Pasacables 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - Pasacables 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - Pasacables 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - Pasacables 1797750
-
CES-LTPULC-BK - Pasacables 1797725
-
CES-STPULC-BK - Pasacables 1797728
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212647
Sus ventajas
También se puede emplear en las secciones de pared estándar de los conectores industriales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago