Pasacables ranurado
CES-LTPULG-BK-23
-
Pasacables
1797764
Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 22 mm ... 23 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 53 mm, anchura: 39 mm, altura: 20,5 mm