Pasacables ranurado
CES-LTPULC-BK
-
Pasacables
1797725
Pasacables, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, diámetro exterior del cable: 1x 7 mm ... 24 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 41 mm, anchura: 39 mm, altura: 20,5 mm