Pasacables ranurado
CES-SRG-BK-4X5
-
Pasacables
1410107
Pasacables, pequeña, número de conductores: 4, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 4x 4 mm ... 5 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm