Pasacables ranurado
CES-STPG-GY-2X9
-
Pasacables
1410440
Pasacables, pequeña, número de conductores: 2, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm