CES-LRG-BK-32 - Pasacables
0801654

Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 31 mm ... 32 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 53 mm, anchura: 39 mm, altura: 17 mm

Detalles de producto