CES-LTPG-GY-24 - Pasacables
0801697

Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 23 mm ... 24 mm, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 53 mm, anchura: 39 mm, altura: 17 mm

Detalles de producto









Productos compatibles