Pasacables ranurado
CES-SRG-BK-3
-
Pasacables
0801633
Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 2 mm ... 3 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm