USLKG 35 - Borna de tierra
0444019

Borna de tierra, Para secciones de conexión de 35 mm2 / AWG 2 se debe insertar un carril de cobre NS 32... o NS 35... Para secciones de conexión >35 mm2 / AWG 2 se debe insertar un carril de cobre NS 32... En una alineación conjunta con borne de paso de igual contorno, hay que insertar una tapa para tensiones de aislamiento > 690 V., número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 0,75 mm2 - 50 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M5, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles