UL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
18 - 2 |
Borne de tierra para distribución, Para secciones de conexión de 35 mm2 / AWG 2 se debe insertar un carril de cobre NS 32... o NS 35..., tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M5, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde
Generalidades | Para secciones de conexión de 35 mm² / AWG 2 se debe insertar un carril de cobre NS 32... o NS 35... |
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 35 mm² |
Rosca de tornillo | M6 |
Par de apriete | 3,2 ... 3,7 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor rígido | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Corriente nominal | 125 A |
Corriente de carga máxima | 125 A |
Tensión nominal | 800 V |
Anchura | 15 mm |
Altura | 55 mm |
Profundidad en NS 32 | 56 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 51 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 58,5 mm |
Color | verde-amarillo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Generalidades | |
Fijación de bornes | 2,5 Nm ... 3 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M5) |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Fijación de bornes | 2,5 Nm ... 3 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M5) |
Código de artículo | 0443065 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | BE1251 |
GTIN | 4017918002305 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 71,04 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68,812 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |