Imagen de marketing de medidores de energía multifuncionales flotando en el espacio con logotipos de comunicación

Medidores de energía multifuncionales

Los medidores de energía multifuncionales EMpro registran sus datos de energía y le ofrecen diversas opciones para comunicarlos a sistemas de control y gestión de orden superior. Configure e integre los medidores de energía en unos pocos pasos con ayuda del asistente de instalación con guía del usuario y basado en la web. Benefíciese además de la fácil conexión directa de las bobinas Rogowski usuales en el mercado, así como de muchas funciones prácticas de los servidores web y los equipos.

Sus ventajas

  • Medición de energía en tan solo tres pasos gracias al asistente de instalación intuitivo
  • Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración mediante la conexión directa de bobinas Rogowski convencionales
  • Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
  • Protección de datos mediante la desactivación precisa de funciones de configuración de teclas e interfaces
  • Rápida integración en sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro

Nuevos productos

Energy Management Service - On-Premises en un monitor con medidores de energía y EPC

Software de gestión de la energía

Registrar, guardar y visualizar localmente

El Energy Management Service - On-Premises es la solución perfecta para su monitorización de energía local. Benefíciese de un sistema que puede pedirse preconfigurado con funciones intuitivas y flexibles para una visualización y un análisis significativos de sus datos energéticos.

Características principales

  • Diferentes licencias para 5, 10, 20, 50, 100 equipos de medición
  • EPC que pueden utilizarse: EPC 1502, EPC 1522
  • Tipos de diagramas: diagrama circular, diagrama de líneas, diagrama de barras, diagrama de Sankey
  • Informes energéticos: tablas, diagramas
  • Medios asignables: electricidad, gas, aceite, agua, aire comprimido, temperatura, etc.

Sus ventajas

  • Acceso local a todos los datos energéticos, sin depender de servidores externos
  • Sistema escalable de forma flexible sin costes recurrentes
  • Sistema completo preconfigurado con detección automática de equipos y asistentes de configuración
  • Monitorización transparente mediante tableros de mando y creación de informes energéticos
  • Sistema abierto para sus EnPI individuales y otras formas de energía como el gas y el agua

Medidores de energía EMpro – El camino más rápido hacia la medición de energía

Sus ventajas en detalle

Una persona con una tablet delante del medidor de energía EMpro, instalado en la puerta del armario de control de la subdistribución
Una persona delante de la puerta abierta del armario de control conecta la bobina Rogowski directamente al medidor de energía EMpro
Una persona acciona el pulsador del medidor de energía del panel frontal EMpro con cambio de color en caso de fallo
Medidor de energía para montaje en panel frontal con símbolo de candado en la pantalla
Medidores de energía EMpro con logotipos de comunicación
Una persona con una tablet delante del medidor de energía EMpro, instalado en la puerta del armario de control de la subdistribución

En tan solo tres pasos a la medición de energía:
Configuración de una interfaz de comunicación, selección del tipo de red eléctrica y ajuste de la entrada de medición. En solo tres pasos, los medidores de energía EMpro se pueden configurar e integrar en la red. El asistente de instalación se inicia automáticamente tras la primera conexión del equipo. También puede realizar la configuración básica con la guía de usuario a través de los pulsadores de mando en el equipo.

Una persona delante de la puerta abierta del armario de control conecta la bobina Rogowski directamente al medidor de energía EMpro

La entrada de medición Rogowski le ahorra mucho tiempo de cableado y configuración. Conecte directamente cualquier bobina Rogowski habitual en el mercado: los productos procesan directamente la señal mV. No se precisa el transductor de medida que es habitualmente necesario. Con un solo clic, configurará la entrada de corriente. Los parámetros de la bobina ya están introducidos en el servidor web.

Una persona acciona el pulsador del medidor de energía del panel frontal EMpro con cambio de color en caso de fallo

Muchos servidores web y funciones de equipos intuitivos le facilitan el trabajo diario, como la monitorización del funcionamiento de la instalación conforme a las especificaciones o el análisis de fallos en caso de asistencia y soporte. Además de la configuración de los equipos, puede evaluar, por ejemplo, el registro de datos, la calidad de la red y los flujos de energía en diagramas de tendencias claros.
Los estados de alarma o error que se producen en la instalación se identifican rápida y claramente in situ mediante un cambio de color en la pantalla.

Medidor de energía para montaje en panel frontal con símbolo de candado en la pantalla

Proteja sus datos energéticos de accesos no autorizados: la desconexión de los elementos de mando en el equipo evita las operaciones de manipulación in situ. Mediante la desactivación de las interfaces podrá evitar accesos no deseados a sus datos energéticos o un cambio inesperado de la configuración.

Medidores de energía EMpro con logotipos de comunicación

Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior. Además de las interfaces para la comunicación industrial clásica, los productos disponen de una REST API integrada.
El EMpro apto para IoT es capaz de transferir sus datos directamente y de forma segura a la nube mediante un router. Acceda a sus datos de medición y de componentes desde cualquier parte del mundo. No necesita una pasarela de enlace IoT para agregar datos, para la traducción entre protocolos de red locales y protocolos IoT ni para la encriptación.

Manos delante del portátil con programación REST

Interconexión sencilla con REST API Fácil integración en redes locales desde cualquier navegador

En las redes locales, se puede acceder fácilmente a los equipos mediante la REST API integrada. REST o "Representional State Transfer" es una arquitectura extendida en el entorno IT, que poco a poco también se está abriendo camino en las aplicaciones industriales. La arquitectura intuitiva de la interfaz utiliza los protocolos generalmente conocidos de Internet. La consulta de datos se realiza con unos pocos comandos desde cada navegador, p. ej. mediante una solicitud HTTP GET. No precisa largas tablas de registros ni conocimientos especiales de los protocolos de comunicación industriales.

Sus ventajas con REST API:

  • El formato HTTP/REST/JSON permite un desarrollo cómodo y rápido de la integración en el sistema
  • Análisis de datos simplificado mediante consultas parametrizables e información adicional, como el número de serie y la denominación del equipo
  • Seguridad mediante el concepto Read only
  • Se permite el uso en paralelo de las interfaces de comunicación como Modbus/TCP
  • Ampliación continua de la funcionalidad mediante actualizaciones de firmware

Unboxing EMpro Vídeo de instalación

Fácil de instalar y medición de energía en solo tres pasos:

  • Configuración de la interfaz de comunicación
  • Seleccionar el tipo de red eléctrica
  • Ajustar la entrada de medición de corriente y de tensión
Un instalador en el armario de control utiliza la documentación online de los medidores de energía EMpro a través de una tablet

Descubra la documentación online para nuestros medidores de energía EMpro

Para facilitarle nuestra información de producto, estamos introduciendo en los medidores de energía EMpro un enfoque completamente nuevo con el nuevo formato de documentación online. Independientemente de si utiliza un teléfono, una tablet, un portátil o un PC de sobremesa, evitará malgastar mucho tiempo buscando instrucciones de instalación, descripciones funcionales o datos técnicos de nuestros productos.
Encontrará esta y mucha más información en nuestra documentación online de EMpro. Utilice el filtro de contenido dinámico para mostrar la información relacionada con su producto específico. Para guardar sus temas favoritos, también puede utilizar la lista de favoritos, a la que podrá volver a acceder rápidamente en caso necesario.

Análisis de datos de potencia y energía - Medidores de energía y servicios inteligentes


Medidor de energía EMpro con el logotipo de Proficloud.io

Directamente a la nube, sin pasarela de enlace Acceso a los datos en todo el mundo

Los medidores de energía EMpro con conexión directa a la nube le permiten interactuar con los equipos en cualquier momento y lugar. Acceda desde cualquier parte del mundo a los datos energéticos y a la información de los componentes sin necesidad de una pasarela de enlace adicional.

Sus ventajas

  • Conexión directa del medidor de energía a Proficloud.io sin necesidad de utilizar una pasarela de enlace IoT
  • Acceso flexible a los datos energéticos y a información de componentes en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a los Smart Services de Proficloud.io
  • Comunicación segura entre el medidor de energía apto para el Internet de las cosas y Proficloud.io mediante la encriptación TLS
  • Fácil escalabilidad y capacidad de ampliación gracias a los recursos de la tecnología de la información dinámicos que pueden adaptarse rápidamente y de forma personalizada a sus nuevos requisitos

Smart Services para el análisis de datos de energía y potencia Servicios de monitorización de la energía y soluciones de software

Benefíciese de funciones intuitivas y flexibles para una visualización y un análisis específicos y significativos de sus datos energéticos.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Solución de monitorización de la energía El Energy Management Service - On-Premises es perfecto para su monitorización de la energía local. El Energy Management Service - Powered by Proficloud.io es su solución independiente de la ubicación.
Acceso Conecte los equipos de medición EMpro a un PC y experimente directamente el análisis y la visualización de datos. Conéctese directamente al IoT con los medidores de energía EMpro.
Funciones y monitorización Monitorice y analice sus datos de energía con funciones intuitivas y adaptables. Benefíciese de la recopilación de datos basada en la nube y de funciones intuitivas y flexibles.
Visualización y accesibilidad El Energy Management Service - On-Premises puede solicitarse fácilmente a través del configurador. Puede acceder a sus datos de análisis desde cualquier lugar para visualizarlos de forma significativa.
Mapa de imágenes interactivo: Ejemplo de aplicación de la gestión de la energía basada en Internet de las cosas
Gran visión de conjunto en su empresa
Tanto si elige la solución local EMMA On-Premises o el servicio EMMA basado en el internet de las cosas, siempre tendrá pleno control sobre los procesos, los flujos de energía y los datos generados en su empresa.
Gran visión de conjunto en su empresa
Todos los datos al alcance
Los datos de control de la energía se evalúan y almacenan de forma local en un Edge PC y pueden verse, por ejemplo, en un monitor o una tableta. El software EMMA On-Premises se ejecuta en el Edge PC y proporciona todos los gráficos y análisis. El Edge PC puede pedirse ya con el software preinstalado a través del configurador.
Interfaz de comunicación abierta
La comunicación a través de Ethernet permite conectar distintos dispositivos a EMMA On-Premises. La comunicación se realiza a través de REST-API o Modbus/TCP.
Conexión sencilla de hasta 100 equipos de medición
Se pueden conectar hasta 100 equipos de medición con facilidad al Edge PC mediante interruptores. No se necesitan routers ni otros sistemas de control.
Conexión sencilla de hasta 100 equipos de medición
Integración automática sin esfuerzo adicional
EMMA On-Premises detecta e integra automáticamente los equipos de medición EMpro de Phoenix Contact. La API REST permite integrar de la misma forma todos los dispositivos de panel frontal y carril DIN de la gama EMpro.
Integración automática sin esfuerzo adicional
Conexión abierta de hardware universal
A través de un registrador de datos se pueden conectar equipos de medición adicionales para medir la temperatura, el caudal, la energía eléctrica y otras formas de energía a EMMA On-Premises. La comunicación con el registrador de datos tiene lugar a través de Modbus/RTU o M-Bus y se establece mediante Modbus/TCP con el Edge PC.
Conexión abierta de hardware universal
Proficloud.io
En la plataforma de internet industrial de las cosas Proficloud.io de Phoenix Contact se guardan automáticamente los datos de los medidores de energía EMpro con capacidad para conectarse al IoT.
Transport Layer Security (TLS)
Transmisión de datos segura gracias al protocolo cifrado TLS.
Conexión sencilla
Los medidores de energía EMpro con capacidad para conectarse al Internet de las cosas se conectan directamente a un switch o al router de internet a través de una interfaz Ethernet, sin necesidad de una pasarela IoT adicional.
Panel EMpro EMMA – Concepto global sistémico

Visualización y análisis de datos Paneles y widgets fáciles para el usuario

Con unos pocos clics, puede sacar las primeras conclusiones sobre sus datos y su consumo de energía. Diseñe paneles que se adapten a sus necesidades y utilice la variedad de opciones de visualización, como diagramas circulares, de barras y de líneas, entre otros.
Utilice estos widgets para comparar líneas de producción individuales, instalaciones o periodos de tiempo y descubra posibles ahorros.

Panel EMpro EMMA – Concepto global sistémico

Visión general de las funciones

  • Posibilidad de integrar fuentes de datos externas de diferentes formas de energía para una mayor transparencia de los datos: p. ej., datos energéticos, potencia, caudal, temperatura
  • Importación y exportación de datos para su uso en otros sistemas
  • Advertencia de superación inminente de los límites superiores o inferiores directamente en la interfaz
  • Editor de fórmulas para crear sus propios indicadores a partir de los datos de medición recopilados
  • La visualización de los indicadores de rendimiento energético (Energy Performance Indicator - EnPI) se muestra con la función de informes
Una persona con traje sostiene un bucle infinito brillante

Perfeccionamiento continuo

Oferta de valor en constante crecimiento para su análisis de datos de energía mediante un perfeccionamiento continuo orientado al usuario. Para hacer frente a los desafíos que cambian rápidamente, el ágil equipo de servicios inteligentes detrás de las soluciones inteligentes se orienta hacia las necesidades de los clientes y las condiciones del mercado.

Device Management Service en Proficloud.io

Device Management Service

Gestione y monitorice sus medidores de energía aptos para la nube, así como otros Smart Devices de Phoenix Contact con el Device Management Service. Obtendrá una visión general directa de la información del equipo como placa de características digital, p. ej. el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada.
Además, tendrá al alcance el estado de salud. A través del llamado TrafficLight se puede detectar directamente si hay una advertencia o un fallo en el equipo. Para obtener información más precisa, se puede acceder a los registros de equipos.
Para garantizar la seguridad de los equipos, son esenciales las actualizaciones periódicas del firmware. Para ello, se ofrece la función de actualización directa desde el servicio.

Sus ventajas

  • Visión general de sus equipos
  • Estado de salud de los equipos
  • Actualización de firmware desde la nube
  • Placa de características digital y registros de equipos
Pantalla con captura de pantalla del Time Series Data Service

Time Series Data Service

El servicio inteligente Time Series Data Service de la plataforma IIoT (Internet industrial de las cosas) Proficloud.io le permite acceder a sus datos de producción en cualquier momento y lugar.
Otras ventajas del Time Series Data Service:

  • Los tiempos de inactividad y la utilización son planificables
  • Aumento de la calidad de los productos mediante datos
  • Las advertencias en el servicio inteligente o por correo electrónico indican dificultades inminentes
  • Conocimientos especializados accesibles para todos los empleados
Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet