Ethernet industrial

Una red, todas las posibilidades

Una red, todas las posibilidades

La Ethernet industrial ha probado su eficacia en el sector de la automatización por su capacidad de integración, rapidez y flexibilidad extrema.

Regresar a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

Buscar en Ethernet industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ethernet es sinónimo de máxima libertad en el diseño de su infraestructura. Con los productos Industrial Ethernet de Phoenix Contact podrá aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las redes Ethernet. Libertad, potencia, integración y velocidad inigualables.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: en la amplia gama Ethernet desde el conector de conexión rápida hasta el backbone switch
  • Extremadamente seguros gracias a la tecnología de cortafuegos más moderna y al concepto de mantenimiento remoto único
  • Flexibilidad mediante soluciones inalámbricas e interfaces a medida
  • Fácil gestión de redes con software intuitivo para una planificación, monitorización y mantenimiento eficientes

Singe Pair Ethernet

Datos y potencia a través de un par de hilos  

Single Pair Ethernet en el Internet de las cosas industrial.

Comunicación de datos universal hasta el último metro: Single Pair Ethernet es sinónimo de la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia por Ethernet a través de un par de hilos del sensor hasta la nube. Aproveche las posibilidades del Single Pair Ethernet para el cableado de instalaciones en el Internet de las cosas industrial.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


PROFICLOUD

Comunicación segura entre distintas plantas


Soluciones de red para la construcción de máquinas

Tendencias y soluciones para la comunicación de datos industrial

Todo para las redes industriales

Todo para las redes industriales

Descubra lo que ha de tener en cuenta al planificar, implementar y proteger su red de comunicación moderna e industrial.

Redes industriales

Empowering the All Electric Society

Soluciones técnicas para un futuro habitable.

All Electric Society
Más información