Cajas para electrónica

Cajas para electrónica para el carril DIN y para la utilización en campo

Las cajas para electrónica ofrecen una amplia gama de formas, colores y funciones. Ya sea en el carril DIN en el armario de control, como caja de pared o en el uso en campo en condiciones ambientales difíciles: las cajas ofrecen la protección adecuada para su sistema electrónico. Además, el configurador digital ofrece numerosas posibilidades para integrar la caja para electrónica en sus aplicaciones individuales. También se permiten nuevos desarrollos.

Sus ventajas

  • Atención personalizada: una única persona de contacto durante toda la fase del proyecto
  • Diseño detallado del concepto que desee
  • Desarrollo del concepto de producción óptimo y cualificación de los productos en nuestro propio laboratorio
  • Certificación de la solución para su caso de aplicación
  • Gestión de proyectos focalizada hasta la producción en serie

Nuevos productos

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix en un poste
Cajas para electrónica con simulación térmica
Parte inferior de la caja ICS
Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos
Partes superiores con conexión push-in para cajas para electrónica de la serie BC modular
Bornas para placa de circuito impreso push-in para BC 17,8
Soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO
Visión general de los tres tamaños para Monitoring Case Systems MCS
Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS
Partes superiores con conexión push-in para cajas para electrónica de la serie BC modular
Bornas para placa de circuito impreso push-in para BC 17,8
Puente para conectores de bus para carril
Conectores de bus para carril de 8 polos
Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos para la serie ICS
Cajas para exteriores de gran tamaño de la serie OCS

Soporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas autosuficientes desde el punto de vista energético

El soporte POS Panelfix es adecuado para montar varios paneles solares de entre 20 y 200 Wp. Su diseño flexible permite fijarlo a la pared y al poste. Gracias a la innovadora solución de sujeción, el panel puede fijarse en muy poco tiempo con una sola herramienta.

Características principales

  • Ideal para montar por separado el panel solar y la electrónica
  • Montaje mediante bornas o tornillos
  • Compatible con todos los paneles usuales en el rango de 20 a 200 Wp
  • Para todos los diámetros de poste de 48 a 180 mm
  • Material: acero inoxidable

Sus ventajas

  • Compatible con todos los paneles disponibles en el mercado (de 20 a 200 Wp) gracias a su innovador sistema de fijación
  • Montaje por una sola persona en solo 15 minutos con una sola herramienta (ancho de llave 13) gracias a la sencilla tecnología de sujeción
  • Diseño flexible para uso en pared o poste
  • Adecuado para entornos adversos y hasta vientos de fuerza 10 gracias al refuerzo adicional

Cajas para electrónica con simulación térmica

Perfectamente optimizadas para la potencia máxima

Maximice la densidad de potencia de sus cajas para electrónica con soluciones de refrigeración pasiva y diseños de placas de circuito impreso optimizados térmicamente: desde la configuración y las simulaciones térmicas exhaustivas hasta la implementación, ideal para aplicaciones miniaturizadas y de alto rendimiento.

Características principales

  • Material: aluminio
  • Superficie: anodizado natural
  • Topología del disipador de calor: perfil extruido (BC) / disipador de calor y perfil extruido (ME-IO)
  • Altura máxima del componente: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Anchura del disipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Sus ventajas

  • Sistemas de refrigeración integrados eficientes gracias a disipadores de calor y cajas combinables de forma flexible para una refrigeración óptima
  • Integración perfecta gracias a soluciones pasivas personalizadas: perfecta adaptación mecánica y térmica
  • Servicio integral, desde la configuración online hasta las simulaciones térmicas y la integración
  • Ocupación de espacio mínima gracias a la refrigeración que ahorra espacio para una densidad de potencia y aprovechamiento del espacio máximos

Parte inferior de la caja en un nuevo tamaño

Para cajas para electrónica de la serie ICS

La parte inferior de la caja, de 50 mm de anchura, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS y, por tanto, crea más espacio para la electrónica que lleva incorporada. En la caja se pueden montar hasta cuatro placas de circuito impreso y 20 conectores con un máximo de 100 polos.

Características principales

  • Anchura: 50 mm
  • Altura: 122 mm
  • Profundidad: 130,9 mm
  • Hasta 20 orificios de conexión

Sus ventajas

  • Más espacio para los componentes electrónicos gracias al aumento de la superficie de la placa de circuito impreso
  • Compatibilidad total con la gama de productos ICS gracias a la nueva combinación de las dimensiones existentes
  • Integración de conectores en cinco niveles de conexión gracias a una profundidad de montaje útil de 112 mm

Sistema de cajas para sistemas de control compactos

Para aplicación con tecnología de conexión frontal

La ME-IO Slim es la solución de caja eficiente para sistemas de control compactos que requieren tecnología de conexión frontal sellada. El conector frontal de 18 polos hace contacto directo con la placa de circuito impreso. Con una anchura del módulo de solo 12 mm, ME-IO Slim ahorra mucho espacio.

Características principales

  • Tecnología de conexión frontal de 18 polos
  • Anchura del módulo: 12 mm
  • Acoplador y carcasa de la unidad de procesamiento central
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Conector de alimentación de 6 polos en la estación cabecera
  • Indicación de estado sin conductor de luz separado

Sus ventajas

  • Montaje sencillo del módulo con dos paneles laterales y una palanca de fijación de carril DIN
  • Alta densidad de conexión con conector de 18 polos en paso de 5 mm
  • Optimizado para aplicaciones sensibles al precio gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos
  • La personalización específica de la aplicación es posible gracias a las tapas procesables del módulo de la unidad de procesamiento central
  • Cableado sencillo en el módulo gracias al conector frontal preimpreso de 18 polos

Partes superiores configurables para la conexión push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Con las nuevas partes superiores de las cajas de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Configure su solución de caja personalizada equipada con bornas para placa de circuito impreso push-in de las series SPT-THR.

Características principales

  • Cajas para carril DIN para uso en distribuidores de instalación según DIN 43880
  • Anchuras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm y 161,6 mm
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Hasta 24 polos de 1,5 mm² por módulo de la caja
  • Hasta 8 polos de 2,5 mm² por módulo de la caja
  • Preparadas para el uso del bus KNX

Sus ventajas

  • Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de los equipos y la protección óptima de la electrónica
  • Configuración personalizada en cada módulo de la caja para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
  • Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
  • Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo

Bornas para placa de circuito impreso push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Por primera vez se ofrecen bornas para placa de circuito impreso push-in para el BC 17,8 (1 unidad de división). Con las bornas para placa de circuito impreso de las series FKDSO 1,5 y FKDSO 2,5 podrá realizar aplicaciones preparadas para el futuro en la automatización de edificios con hasta 16 polos por módulo.

Características principales

  • Hasta 16 polos en una anchura de 17,8 mm (1 unidad de división)
  • Corrientes hasta 22 A
  • Bornas para placa de circuito impreso de 3 y 4 polos combinables en una parte superior
  • Secciones de cable hasta 1,5 mm² (FKDSO 1,5) y 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Paso de 3,5 mm (FKDSO 1,5) y 5 mm (FKDSO 2,5)

Sus ventajas

  • Sistema de cajas y conexiones adaptadas entre sí para un desarrollo de los equipos más rápido
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Disposición de la borna en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril DIN
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso

Para placas de circuito impreso de diferentes tamaños

El soporte para placas de evaluación (EVA) para UM-BASIC y UM-PRO es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños mediante bloqueo o atornillado. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Características principales

  • Se adapta a distintos tamaños de placas de circuito impreso
  • Compatible con UM-BASIC/-PRO 122
  • Desplazable sobre perfil
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Se pueden combinar varias placas de circuito impreso

Sus ventajas

  • Fácil montaje y desmontaje de placas de circuito impreso
  • Integración sencilla de placas de circuito impreso de distintos tamaños
  • Gran superficie para placas de circuito impreso en un espacio de instalación reducido
  • Combinación flexible de placas de circuito impreso de distintos tamaños

Monitoring Case System (MCS)

Para aplicaciones de sensores y aplicaciones IoT/IIoT

Con la nueva serie MCS, Phoenix Contact ofrece una sofisticada caja para una variada electrónica. Convence a todos los niveles: desde el montaje de la placa de circuito impreso y la fácil instalación hasta el mantenimiento del equipo. El diseño modular de la caja resulta muy práctico.

Características principales

  • 3 tamaños cada uno en 2 variantes: IP40 e IP65 / 67 (adicionalmente con junta y DAE)
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia a golpes: IK07
  • Material: PA con fibra de vidrio (UL94 V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035), cubiertas adicionalmente en amarillo (RAL 1018), azul (RAL 5015) y negro (RAL 9005)

Sus ventajas

  • Manejo cómodo durante la instalación y el mantenimiento del equipo gracias a las bisagras opcionales
  • Montaje flexible gracias al uso de la placa adaptadora opcional
  • Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
  • Selección personalizada del producto gracias al sistema modular
  • Instalación de la placa de circuito impreso optimizada: gracias al borde de la caja inclinado es posible un montaje prácticamente horizontal de la placa de circuito impreso

Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Para sistemas energéticamente autosuficientes

El sistema Pico Off Grid (POS) es una solución robusta basada en un panel fotovoltaico con varias clases de potencia hasta 190 Wp. La solución incluye una caja, un soporte de poste y un panel solar. Para soluciones autónomas de uso en campo, se pueden añadir ordenadores, unidades de comunicación, baterías y mucho más.

Características principales

  • Rango de temperatura para todo el sistema: -40 °C ... +85 °C
  • 5 tamaños de la caja OCS compatibles con este sistema, cableado listo para conectar
  • Panel solar: módulos solares con 36 / 45 celdas solares de alto rendimiento, tecnología de celda monocristalina
  • Montaje en poste: panel fotovoltaico con ángulo de inclinación ajustable

Sus ventajas

  • Sistema de cajas con certificación internacional
  • Se pueden combinar diferentes tamaños de la caja con un soporte
  • Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
  • Sistema completo, excepto la electrónica propia
  • Cadena de suministro sencilla

Partes superiores configurables para la conexión push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Con las nuevas partes superiores de las cajas de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Configure su solución de caja personalizada equipada con bornas para placa de circuito impreso push-in de las series SPT-THR.

Características principales

  • Cajas para carril DIN para uso en distribuidores de instalación según DIN 43880
  • Anchuras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm y 161,6 mm
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Hasta 24 polos de 1,5 mm² por módulo de la caja
  • Hasta 8 polos de 2,5 mm² por módulo de la caja
  • Preparadas para el uso del bus KNX

Sus ventajas

  • Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de los equipos y la protección óptima de la electrónica
  • Configuración personalizada en cada módulo de la caja para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
  • Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
  • Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo

Bornas para placa de circuito impreso push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Por primera vez se ofrecen bornas para placa de circuito impreso push-in para el BC 17,8 (1 unidad de división). Con las bornas para placa de circuito impreso de las series FKDSO 1,5 y FKDSO 2,5 podrá realizar aplicaciones preparadas para el futuro en la automatización de edificios con hasta 16 polos por módulo.

Características principales

  • Hasta 16 polos en una anchura de 17,8 mm (1 unidad de división)
  • Corrientes hasta 22 A
  • Bornas para placa de circuito impreso de 3 y 4 polos combinables en una parte superior
  • Secciones de cable hasta 1,5 mm² (FKDSO 1,5) y 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Paso de 3,5 mm (FKDSO 1,5) y 5 mm (FKDSO 2,5)

Sus ventajas

  • Sistema de cajas y conexiones adaptadas entre sí para un desarrollo de los equipos más rápido
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Disposición de la borna en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril DIN
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo

Puente para conectores de bus para carril

Aprovechamiento óptimo del espacio de instalación

La transmisión de datos y señales en aplicaciones sin salida necesaria a la placa de circuito impreso puede pasar en bucle a través de un puente para conectores de bus para carril situado debajo del módulo. Esto permite aprovechar al máximo la superficie de la placa de circuito impreso.

Características principales

  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Disponible en anchuras de 18,8, 20 y 25 mm

Sus ventajas

  • Puede integrarse en aplicaciones de equipos basadas en las cajas ME-IO e ICS
  • Máxima superficie de la placa de circuito impreso
  • Conexión de los polos en campo mediante conectores FMC

Conectores de bus para carril de 8 polos

Módulo de comunicación a varios niveles

Algunas aplicaciones requieren datos y señales de la comunicación del módulo incluso fuera de su red, por ejemplo en el caso de un salto de nivel. Los conectores de alimentación y derivación para el conector de bus para carril DIN de 8 polos conectan módulos en varios niveles. Pueden utilizarse a la izquierda, a la derecha y en el centro.

Características principales

  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Disponible como entrada y salida de alimentación
  • Función de soporte final

Sus ventajas

  • Entrada y salida de alimentación del conector de bus de 8 polos en el grupo de módulos con carcasas ME-IO e ICS
  • Uso óptimo del espacio gracias a la guía de cables ordenada
  • Fácil rotulación gracias a la gran área de impresión

Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos

Para cajas para electrónica de la serie ICS

Las nuevas bornas para placa de circuito impreso en dos pasos amplían la variedad de conexiones de cajas para electrónica de la serie ICS. Elija entre conexión push-in o por tornillo para su solución de equipos con las nuevas bornas.

Características principales

  • Para anchuras de 20, 25 y 50 mm de las cajas ICS
  • Conexión por tornillo y conexión por resorte push-in
  • Paso: 3,5 y 5 mm
  • Alineación izquierda y derecha

Sus ventajas

  • Manejo sencillo en pocos pasos
  • Cableado fijo y menor número de componentes individuales
  • Posibilidad de elegir entre diferentes pasos y tipos de conexión
  • Un socio para todo: los componentes adecuados para su solución de equipos

Cajas para exteriores de gran tamaño de la serie OCS

Se ofrecen tres variantes de caja más grandes

Las OCS son cajas para exteriores robustas y de gran tamaño diseñadas para componentes electrónicos que también deben funcionar en condiciones ambientales extremas. Las tres nuevas variantes de caja, con tamaños adicionales que complementan los actuales, ofrecen más espacio para la electrónica.

Características principales

  • Seis tamaños estándar con dos variantes de tapa cada uno
  • Rango de temperatura de -40 a +80 °C (durante un breve periodo 120 °C)
  • Homologaciones: UL 508A y EN 62208
  • Índices de protección: IP66/68/69, IEC 60529 o NEMA 250, tipo 4X, 12, 13, 6P
  • Resistencia al impacto: clase IK10, EN 50102
  • Accesorios opcionales para el montaje en pared o en poste

Sus ventajas

  • Sistema de cajas con certificación internacional
  • El plástico especial permite un funcionamiento continuo seguro
  • Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
  • Resiste también una fuerte tensión mecánica
  • Espacio para varios componentes electrónicos

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Cajas para electrónica con pantallas táctiles

Pantallas táctiles para cajas para electrónica Soluciones de visualización aptas para la industria para aplicaciones de armarios de control y de campo

Visualizar datos de proceso, registrar entradas, emitir estados de funcionamiento y mucho más: las pantallas táctiles ofrecen un gran potencial para la realización de indicaciones de equipos fáciles de usar y funcionales. Este Whitepaper le ofrece una visión general y conocimientos básicos sobre las distintas tecnologías de pantalla táctil. Además, se muestran los requisitos para el control del hardware.

Cajas de campo y cajas para carril

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee, la parte inferior adecuada y la tapa. Añada la tecnología de conexión adecuada y ¡listo!

Principales innovaciones


Nuestra gama de productos


Sistemas de cajas para aplicaciones de armarios de control Las cajas para carril DIN son el embalaje ideal para su electrónica. Estas protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.

Mapa de imágenes interactivo: Módulo formado por varias cajas para carril DIN
Perfiles extruidos UM-BASIC/UM-PRO
No malgaste ningún milímetro del carril DIN. Las perfiles extruidos se cortan según las especificaciones del cliente y están disponibles en longitudes de 30 a 1000 mm.
Más información
Perfiles extruidos UM-BASIC/UM-PRO
Cajas modulares BC
Las cajas BC son adecuadas para el montaje mural directo o para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880. Son posibles disipadores de calor opcionales con simulación térmica incluida.
Más información
Cajas modulares BC
Cajas multifuncionales ME-IO
Los módulos electrónicos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias al diseño modular. Son posibles disipadores de calor opcionales con simulación térmica incluida.
Más información
Cajas multifuncionales ME-IO
Cajas básicas EH
Con el sistema de cajas EH se pueden diseñar aplicaciones universales de equipos con facilidad. Siete anchuras, dos alturas totales y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.
Más información
Cajas básicas EH
Cajas modulares ME
Diseñe su equipo con nuestro sistema modular fácil de montar de la serie ME.
Más información
Cajas modulares ME
Cajas modulares ME MAX
Con un diseño orientado a la función y anchuras de 12,5 a 90 mm, las cajas de la serie ME MAX ofrecen soluciones precisas para su electrónica.
Más información
Cajas modulares ME MAX
Cajas modulares ICS
Las soluciones mediante el sistema de cajas ICS modular son tan variadas como los requisitos exigidos a los equipos de automatización orientados al futuro. Son posibles disipadores de calor opcionales con simulación térmica incluida.
Más información
Cajas modulares ICS
Cajas multifuncionales ME-PLC
Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal.
Más información
Cajas multifuncionales ME-PLC
Cajas multifuncionales ME-IO Slim
Las cajas multifuncionales de la serie ME-IO Slim son ideales para sistemas de control que requieren un diseño compacto y una tecnología de conexión frontal estanca.
Más información
Cajas multifuncionales ME-IO Slim

Sistemas de cajas para aplicaciones de campo Ya sean unidades de visualización fijas, equipos de mando móviles o sistemas embebidos, las cajas de campo con un alto índice de protección de Phoenix Contact son ideales para muchos ámbitos de aplicación de la automatización de edificios, de la industria o de procesos, así como para la logística o la tecnología de vehículos.

Mapa de imágenes interactivo: Sistemas de cajas para aplicaciones de campo
Cajas para exteriores OCS 
Las cajas para electrónica de la serie OCS son ideales para sistemas de equipos autárquicos en entornos extremos. Las cajas de policarbonato certificadas son ligeras, duraderas y protegen la electrónica de forma permanente y segura frente a la humedad, las altas temperaturas, la radiación UV y la tensión mecánica.
Más información
Cajas para exteriores OCS 
Cajas para exteriores ECS
Las robustas cajas para exteriores de la serie ECS son la solución ideal para proteger la electrónica sensible, tanto en aplicaciones en el interior como el exterior, frente al polvo, la suciedad y el agua.
Más información
Cajas para exteriores ECS
Cajas universales UCS
Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones modulares de caja en alturas totales personalizadas. Son posibles disipadores de calor pasivos y simulación térmica.
Más información
Cajas universales UCS
Cajas vacías MCS
El Monitoring Case System (MCS) es una sofisticada caja vacía para una amplia gama de componentes electrónicos de la industria y la tecnología de edificios. La caja vacía convence a todos los niveles: desde la rápida instalación de la placa de circuito impreso y el montaje sencillo hasta la facilidad de mantenimiento del equipo.
Más información
Cajas vacías MCS

Servicios y ampliaciones en torno a las cajas para electrónica


E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.

Perfectas para múltiples aplicaciones Nuestras soluciones son tan personalizadas como su aplicación: benefíciese de las cajas para el carril, para la pared, para el área abierta de una línea de producción o para el uso en exteriores. Se emplean, por ejemplo, para las siguientes aplicaciones.

Caja para carril para controlador de carga
Cajas para exteriores ECS con gotas de lluvia
ME-PLC adecuada para aplicaciones con grandes requisitos de espacio de montaje
Caja para carril con conexión frontal y push-in para la automatización de edificios
Manejo del teclado de membrana HC-ALU
Cableado de la caja ME-IO con conexión por resorte push-in
Caja para carril modular BC para la automatización de edificios
Cajas para carril ME-IO para control de carga AC
Caja para carril BC modular con conector de bus para carril
Módulo de armario de control con numerosos puntos de embornaje
Caja UCS con pantalla y soporte
Control de carga AC con numerosas conexiones frontales
Persona de logística con escáner portátil
Persona de logística con soporte para pantalla DCS
Cajas para exteriores OCS en poste

Múltiples soluciones para diversas industrias