Relais temporisés

Relais temporisés

Timing parfait

Les relais temporisés sont l'alternative économique aux API pour la commande de séquences temporelles simples.

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

Rechercher dans Relais temporisés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos relais temporisés vous permettent de réaliser des synchronisations de quelques millisecondes à plusieurs jours de manière simple et optimisée en termes de coûts. Profitez du réglage aisé des appareils grâce aux éléments de commande situés sur la face avant du boîtier. Des sorties de contact inverseur indépendantes du potentiel de terre assurent un message d'erreur rapide et une mise hors service ciblée. Choisissez le relais temporisé adapté à votre application parmi quatre gammes de produits.

Avantages

  • Intelligents et polyvalents : relais temporisés multifonctionnels avec écran OLED et communication NFC en option ainsi qu'une application smartphone
  • Optimal pour l'installation de bâtiment jusqu'à la fabrication en série de machines et d'installations : relais temporisés compacts dans un boîtier d'installation
  • Gain de place et réduction des travaux d'installation grâce aux relais temporisés de 6 mm avec ponts enfichables et système de précâblage des accessoires
  • Fonctions variées et utilisation universelle des relais temporisés multifonctionnels avec alimentation à plage étendue
  • Appartenance des relais temporisés au système COMPLETE line

Intelligents et polyvalents : relais temporisés multifonctionnels avec écran OLED et communication NFC

Relais temporisés multifonctionnels avec écran OLED et communication NFC  

Intelligents et polyvalents : relais temporisés multifonctionnels MACX‑TR

Avec les nouveaux relais temporisés intelligents et multifonctionnels MACX-TR, vous bénéficiez d'un réglage précis et d'une manipulation aisée. Un affichage OLED et des boutons-poussoirs vous permettent de commander vos processus temporels simplement et de manière fiable. 

  • Manipulation facile directement sur l'appareil grâce à la combinaison de l'affichage OLED et des boutons-poussoirs
  • Réglage de temps intuitif, sans calcul ni contrôle
  • Affichage détaillé et clairement lisible grâce à la technologie OLED
  • Séquences temporelles exactement lisibles directement sur l'appareil
  • En option, communication via NFC et appli smartphone

Parfaits pour l'installation de bâtiment et la production en série : relais temporisés compacts

Relais temporisé avec raccordement Push-in dans un boîtier dinstallation compact  

Relais temporisé dans un boîtier d'installation compact

Les relais temporisés compacts sont particulièrement bien adaptés pour l'installation de bâtiment jusqu'à la fabrication en série de machines et d'installations.

  • Grâce à leur format compact, leur encombrement est très réduit, même dans les parties d'installation mobiles et décentralisées
  • Câblage rapide et sans outil grâce à la technologie Push-in
  • Diagnostic clair grâce aux DEL d'état parfaitement visibles

 

Compacts, précis, simples – relais temporisés de 6,2 mm de large

Relais temporisés ultra-plats  

L'alternative compacte pour des synchronisations simples

Les relais temporisés compacts sont la solution la moins encombrante pour les synchronisations simples. Vous avez le choix entre des variantes avec une durée réglable et une fonction prédéfinie ou des produits multifonctionnels avec quatre plages de temps réglables et des fonctions sélectionnables.

  • Encombrement réduit grâce à la largeur étroite de 6,2 mm
  • Réglage précis et confortable du temps grâce à la molette éclairée
  • Réglage confortable et libre des relais temporisés multifonctionnels par DIP switch sur le panneau latéral
  • Diagnostic clair grâce aux DEL d'état parfaitement visibles
  • Installation rapide grâce à l'utilisation de ponts enfichables et du système de précâblage

Relais temporisés multifonctionnels pour toutes les applications de synchronisation classique

Relais temporisé multifonctionnel  

Relais temporisés multifonctionnels pour une utilisation universelle

Les relais temporisés multifonctionnels de Phoenix Contact offrent des plages de temps et des fonctions sélectionnables. Avec trois modèles seulement, ils répondent à toutes les applications de synchronisation classique.

  • Utilisation universelle grâce aux fonctions variées
  • Deux sorties de contacts inverseurs indépendantes du potentiel de terre sur 22,5 mm de largeur seulement
  • Tension d'alimentation par alimentation à plage étendue
  • Réglage de plages de temps précises de quelques millisecondes à plusieurs jours

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements