MACX-TR-1T-POFF-PT
-
Relais temporisé
1119399
Relais temporisé avec temporisation de la retombée, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, plage de temps réglable (10 ms ... 10 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, 2 PDT, raccordement enfichable.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements