Relais temporisés - ETD-BL-1T-230
2905813

Relais temporisé multifonction compact avec 4 fonctions et plage de temps paramétrable (50 ms - 1 h), raccordement vissé, 1 inverseur


Informations détaillées concernant le produit


Les exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité des installations croissent sans cesse, et ce, quel que soit le secteur. Les processus deviennent de plus en plus complexes dans les secteurs de la construction mécanique ou de l'industrie chimique mais aussi dans les domaines de l'automatisation et des installations techniques. Dans celui de l'énergie également, les exigences sont de plus en plus sévères.
Pour la commande de temps dans les secteurs de la production et des processus industriels, les relais temporisés de la série ETD peuvent être utilisés.



Type de produit Relais temporisateur (non classé)
Mode de fonctionnement 100 % ED
Durée de vie mécanique 15x 106 cycles
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Isolant Isolation de base

Durée de vie électrique 1x 105 cycles
Fréquence nominale 48 Hz ... 63 Hz
Consommation nominale 4 VA
Tension d'essai bobine de relais/contact de relais 4 kV

Consommation nominale 4 VA
Plage de tension d'entrée 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -15 % ... +10 %
Coefficient de température typ. ≤ 0,01 %/K
Temps de réarmement 100 ms
Fonction E : Temporisation à l'enclenchement
Rs : Temporisation de déclenchement, commande par contact
Es : Temporisation à l'enclenchement, commande par contact
Ws : Enclenchement à intervalles, commande par contact
Plage de réglage du temps 50 ms ... 1 h (5 plages finales de temps)
Précision de base ± 1 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Précision du réglage ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Reproductibilité ≤ 0,5 % ±5 ms
Commande
Dénomination connexion Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1
Longueur d'impulsion de commande ≥ 50 ms (DC)
≥ 100 ms (AC)

Commutation
Type de contact 1 inverseur sans potentiel
Tension de commutation maximale 250 V AC (selon CEI 60664-1)
Puissance de coupure (charge ohmique) max. 1250 VA (5 A / 250 V AC)
Fusible de sortie 5 A (rapide)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 8 mm
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 20 ... 14
Couple de serrage 1 Nm ... 1 Nm

Affichage d'état LED verte (ENERGIE)
LED jaune (relais actif)

Largeur 17,5 mm
Hauteur 89,5 mm
Profondeur 65,5 mm

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Conditions ambiantes
Indice de protection Boîtier IP40 (Boîtiers)
Indice de protection Blocs de jonction IP20 (Blocs de jonction)
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 15 % ... 85 %

CE
Certificat Conformité CE
UKCA
Certificat Conformité UKCA
UL, USA / Canada
Repérage UL 508 Listed

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-3
Immunité EN 61000-6-2

Normes/Prescriptions EN 50178

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2905813
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente C04
Product key CK4541
Page catalogue Page 256 (C-5-2019)
GTIN 4055626003351
Poids par pièce (emballage compris) 80,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 80 g
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.0.1 27371605
ECLASS-11.0 27371605

ETIM

ETIM 8.0 EC001439

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.**08.B-00957

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;