Homologation
Type de raccordement
Fonction temporisation
Relais temporisé multifonctionnel, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC à 240 V AC/DC, 13 fonctions, plage de temps réglable (10 ms ... 999 h:59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement vissé.
Relais temporisé multifonctionnel, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC à 240 V AC/DC, 13 fonctions, plage de temps réglable (10 ms ... 999 h:59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement Push-in.
Relais temporisé multifonctionnel, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC à 240 V AC/DC, 14 fonctions, plage de temps réglable (10 ms ... 999 h:59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement vissé
Relais temporisé multifonctionnel, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC à 240 V AC/DC, 14 fonctions, plage de temps réglable (10 ms ... 999 h:59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement Push-in
Relais temporisé multifonction de type particulièrement étroit avec 4 fonctions, plage de temps paramétrable (0,1 s à 300 min), 1 inverseur, raccordement Push-in
Relais temporisé multifonction de type particulièrement étroit avec 4 fonctions et plage de temps paramétrable (0,1 s à 300 min), 1 inverseur, à raccordement vissé
Relais temporisé avec temporisation à l'enclenchement (commande par tension) et une plage de temps réglable (0,1 s - 10 s), à raccordement vissé
Relais temporisé avec temporisation à l'enclenchement (commande par tension) et une plage de temps réglable (3 s - 300 s), à raccordement vissé
Relais temporisé avec temporisation à l'enclenchement (avec contact de commande) et une plage de temps réglable (0,1 s - 10 s), à raccordement vissé
Relais temporisé avec temporisation à la coupure (avec contact de commande) et une plage de temps réglable (0,1 s - 10 s), à raccordement vissé
"$pageName" sur